Der V/R-Zähler zählt binäre Impulse und transportiert den Zählerstand galvanisch getrennt zum übergeordneten Automatisierungsgerät. Wahlweise ist die Busklemme KL1512 als Vorwärts- und Rückwärtszähler (16 Bit) einstellbar. Die Busklemme enthält zwei Eingänge, deren Signalzustand durch Leuchtdioden angezeigt wird. Die KL1512 eignet sich besonders für einfache Zählaufgaben, wie z. B. den Anschluss von Durchflussmessern.
| Technische Daten | KL1512 | KS1512 |
|---|---|
| Anzahl Eingänge | 2 |
| Nennspannung | 24 V DC (-15 %/+20 %) |
| Signalspannung „0“ | -3…+5 V |
| Signalspannung „1“ | 15…30 V |
| Zählfrequenz | max. 1 kHz |
| Zählertiefe | 16 Bit |
| Eingangsfilter | 0,2 ms |
| Eingangsstrom | 5 mA typ. |
| Potenzialtrennung | 500 Veff (K-Bus/Feldspannung) |
| Breite im Prozessabbild | Input/Output: 16-Bit-Daten, 8-Bit-Control/Status |
| Konfiguration | über den Buskoppler oder die Steuerung |
| Gewicht | ca. 55 g |
| Betriebs-/Lagertemperatur | 0…+55 °C/-25…+85 °C |
| Relative Feuchte | 95 % ohne Betauung |
| Vibrations-/Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27/29 |
| EMV-Festigkeit/-Aussendung | gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 |
| Schutzart/Einbaulage | IP 20/beliebig |
| Steckbare Verdrahtung | bei allen KSxxxx-Klemmen |
Produktankündigung |
KL1512: verfügbar KS1512: voraussichtliche Markteinführung im 3. Quartal 2009 |