Die digitale Ausgangsklemme KL2124 schaltet die binären Steuersignale des Automatisierungsgerätes galvanisch getrennt zur Prozessebene an die Aktoren weiter. Die Variante KL2124 erzeugt Lastströme mit überlast- und kurzschlusssicheren Ausgängen. Die Busklemme enthält vier Kanäle, deren Signalzustand durch Leuchtdioden angezeigt wird.
| Technische Daten | KL2124 | KS2124 |
|---|---|
| Anzahl Ausgänge | 4 |
| Nennlastspannung | 5 V DC |
| Lastart | ohmsch, induktiv, Lampenlast |
| Ausgangsstrom max. | ±20 mA (kurzschlussfest) je Kanal, 8 mA Signalstrom |
| Potenzialtrennung | 500 Veff (K-Bus/Feldspannung) |
| Stromaufnahme Powerkontakte | 16 mA typ. |
| Stromaufnahme K-Bus | 14 mA typ. |
| Breite im Prozessabbild | 4 Outputs |
| Konfiguration | keine Adress- oder Konfigurationseinstellung |
| Gewicht | ca. 70 g |
| Betriebs-/Lagertemperatur | 0…+55 °C/-25…+85 °C |
| Relative Feuchte | 95 % ohne Betauung |
| Vibrations-/Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27/29 |
| EMV-Festigkeit/-Aussendung | gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 |
| Schutzart/Einbaulage | IP 20/beliebig |
| Steckbare Verdrahtung | bei allen KSxxxx-Klemmen |