Digital-Ausgang
KL2502
 
2-Kanal-Pulsweiten-Ausgangsklemme 24 V DC KL2502
Ausgang 2
+24 V
0 V
PE
Powerkontakte
Ausgang 1
Signal-LED2
4-Leiter
3-Leiter
2-Leiter
Draufsicht
Kontaktbelegung
Anschlusstechnik
Signal-LED1

KL2502 | 2-Kanal-Pulsweiten-Ausgangsklemme 24 V DC

Die Ausgangsklemme KL2502 moduliert ein binäres Signal in der Pulsweite und gibt es galvanisch getrennt vom K-Bus aus. Das Takt- und Pausenverhältnis wird durch einen 16-Bit-Wert vom Automatisierungsgerät vorgegeben. Die Ausgangsstufe ist überlast- und kurzschlusssicher. Die Busklemme enthält zwei Kanäle, deren Signalzustand durch Leuchtdioden angezeigt wird. Die LEDs sind mit den Ausgängen getaktet und zeigen durch ihre Helligkeit das Tastverhältnis an.

Technische Daten KL2502 | KS2502
Anzahl Ausgänge 2
Nennlastspannung 24 V DC (-15 %/+20 %)
Lastart ohmsch, induktiv
Ausgangsstrom max. 0,1 A (kurzschlussfest, 1 A Treiberbaustein) je Kanal
Grundfrequenz 1…20 kHz, 250 Hz Default
Tastverhältnis 0…100 % (TON > 750 ns, TOFF > 500 ns)
Auflösung max. 10 Bit
Potenzialtrennung 500 Veff (K-Bus/Feldspannung)
Stromaufnahme Powerkontakte 10 mA typ.
Stromaufnahme K-Bus 18 mA typ.
Breite im Prozessabbild 48 Inputs/Outputs: 2 x 16-Bit-Daten, 2 x 8-Bit-Control/Status
Konfiguration keine Adresseinstellung, Konfiguration über den Buskoppler oder die Steuerung
Gewicht ca. 50 g
Betriebs-/Lagertemperatur 0…+55 °C/-25…+85 °C
Relative Feuchte 95 % ohne Betauung
Vibrations-/Schockfestigkeit gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27/29
EMV-Festigkeit/-Aussendung gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Schutzart/Einbaulage IP 20/beliebig
Steckbare Verdrahtung bei allen KSxxxx-Klemmen
Sonderklemmen
KL2502-0010 30-kHz-Schrittmotorklemme
KL2502-0012 zeitverzögertes Setzen der Ausgänge
KL2502-3020 5-V-Ausgang, 30-kHz-Grenzfrequenz