Digital-Ausgang
KL2512
 
2-Kanal-Pulsweiten-Ausgangsklemme, 24 V DC, negativ schaltend KL2512
Ausgang 2
+24 V
0 V
PE
Ausgang 1
Powerkontakt 0 V
Powerkontakt
+24 V
Powerkontakt PE
Signal-LED2
4-Leiter
3-Leiter
2-Leiter
Draufsicht
Kontaktbelegung
Anschlusstechnik
Signal-LED1

KL2512 | 2-Kanal-Pulsweiten-Ausgangsklemme, 24 V DC, negativ schaltend

Die Busklemme KL2512 ermöglicht den direkten Anschluss unterschiedlicher ohmscher Lasten. Das Ausgangssignal ist eine pulsweitenmodulierte Spannung. Die typische Last einer LED-Gruppe oder einer Glühlampe wird zwischen dem Plus der Versorgungsspannung und dem Ausgang der KL2512 geschaltet. Über den Feldbus lässt sich die Leistung mit einer Auflösung von mehr als 30.000 Schritten für zwei Kanäle unabhängig von einander einstellen. Die PWM-Frequenz ist veränderbar. Die Leistungstransistoren schalten die Masse und sind galvanisch getrennt vom internen K-Bus aufgebaut.

Technische Daten KL2512 | KS2512
Anzahl Ausgänge 2
Nennlastspannung 24 V DC (-15 %/+20 %)
Lastart ohmsch
Ausgangsstrom max. 1,5 A je Kanal
Grundfrequenz 1…20 kHz, 250 Hz Default
Tastverhältnis 0…100 %
Auflösung max. 10 Bit
Potenzialtrennung 500 Veff (K-Bus/Feldspannung)
Stromaufnahme Powerkontakte 10 mA typ.
Stromaufnahme K-Bus 18 mA typ.
Breite im Prozessabbild 48 Inputs/Outputs: 2 x 16-Bit-Daten, 2 x 8-Bit-Control/Status
Konfiguration keine Adresseinstellung, Konfiguration über den Buskoppler oder die Steuerung
Gewicht ca. 50 g
Betriebs-/Lagertemperatur 0…+55 °C/-25…+85 °C
Relative Feuchte 95 % ohne Betauung
Vibrations-/Schockfestigkeit gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27/29
EMV-Festigkeit/-Aussendung gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Schutzart/Einbaulage IP 20/beliebig
Steckbare Verdrahtung bei allen KSxxxx-Klemmen
Produktankündigung
KL2512: verfügbar
KS2512: voraussichtliche Markteinführung im 4. Quartal 2008