Die Ausgangsklemme KL2712 schaltet mit Hilfe eines Leistungsschalters eine Netzwechselspannung von 12 V bis 230 V AC. Das Schaltelement ist ein Triac, der mit dem Potenzial des Powerkontaktes verbunden ist und durch die Halbleitertechnik verschleißfrei arbeitet. Die Dauerbelastung eines digitalen Ausgangs beträgt 0,5 A. Die Klemme KL2712 besitzt zwei unabhängige Ausgänge. Ihr Signalzustand wird durch Leuchtdioden angezeigt.
| Technische Daten | KL2712 | KS2712 |
|---|---|
| Anzahl Ausgänge | 2 x Schließer |
| Nennlastspannung | 12…230 V AC |
| Ausgangsstrom max. | 0,01…0,5 A Dauerbelastung je Kanal |
| Frequenzbereich | 47…63 Hz |
| Überspannungsschutz | > 275 V |
| Stoßstrom | 40 A (16 ms), 1,5 A (30 s) |
| Einschaltzeit | 0,1 ms |
| Ausschaltzeit | T/2 |
| Maximale Restspannung | 1,5 V |
| Potenzialtrennung | 500 Veff (K-Bus/Feldspannung), 3.750 V AC (1 min.) |
| Stromaufnahme K-Bus | 10 mA |
| Breite im Prozessabbild | 2 Outputs |
| Konfiguration | keine Adress- oder Konfigurationseinstellung |
| Gewicht | ca. 55 g |
| Betriebs-/Lagertemperatur | 0…+55 °C/-25…+85 °C |
| Relative Feuchte | 95 % ohne Betauung |
| Vibrations-/Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27/29 |
| EMV-Festigkeit/-Aussendung | gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 |
| Schutzart/Einbaulage | IP 20/beliebig |
| Steckbare Verdrahtung | bei allen KSxxxx-Klemmen |