Analog-Eingang
KL3102
Masse
Schirm
+ Eingang 1
+ Eingang 2
- Eingang 1
- Eingang 2
Draufsicht
Kontaktbelegung
Anschlusstechnik
Run-LED1
Run-LED2
Masse
Schirm
KL3102 | 2-Kanal-Analog-Eingangsklemme -10/0…+10 V
Die analoge Eingangsklemme KL3102 verarbeitet Signale im Bereich von -10 bis +10 V. Die Spannung wird mit einer Auflösung von 16 Bit digitalisiert und galvanisch getrennt zum übergeordneten Automatisierungsgerät transportiert. Die Eingangskanäle einer Busklemme sind Differenzeingänge und besitzen ein gemeinsames, internes Massepotenzial. Die KL3102 vereint zwei Kanäle in einem Gehäuse. Die beiden Leuchtdioden zeigen den Datenaustausch mit dem Buskoppler an.
| Technische Daten |
KL3102 | KS3102 |
| Anzahl Eingänge |
2 |
| Spannungsversorgung |
über den K-Bus |
| Signalspannung |
-10…+10 V |
| Innenwiderstand |
> 200 kΩ |
| Gleichtaktspannung UCM |
35 V max. |
| Auflösung |
16 Bit (für den 0…10-V-Bereich: Auflösung 15 Bit) |
| Wandlungszeit |
140 ms, konfigurierbar bis 2 ms |
| Filter |
50 Hz, konfigurierbar |
| Messfehler |
< ±0,3 % (bezogen auf den Messbereichsendwert) |
| Potenzialtrennung |
500 Veff (K-Bus/Signalspannung) |
| Stromaufnahme K-Bus |
65 mA typ. |
| Breite im Prozessabbild |
Input: 2 x 16-Bit-Daten (2 x 8-Bit-Control/Status optional) |
| Konfiguration |
keine Adress- oder Konfigurationseinstellung |
| Gewicht |
70 g |
| Betriebs-/Lagertemperatur |
0…+55 °C/-25…+85 °C |
| Relative Feuchte |
95 % ohne Betauung |
| Vibrations-/Schockfestigkeit |
gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27/29 |
| EMV-Festigkeit/-Aussendung |
gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 |
| Schutzart/Einbaulage |
IP 20/beliebig |
| Steckbare Verdrahtung |
bei allen KSxxxx-Klemmen |
| Sonderklemmen |
|
| KL3102-0050 |
Siemens-S7-Format |