|
|
KL6023 | Wireless-Adapter für EnOcean-Funktechnik |
|
|
Der Wireless-Adapter KL6023 empfängt die Signale der batterielosen Sensoren mit
EnOcean-Technologie. Dieses Signal wird vom Wireless-Adapter auf ein RS485-Signal umgesetzt und von der
seriellen Busklemme KL6021-0023 direkt weiterverarbeitet. Mit einer Reichweite der Funksignale von min. 30 m
kann die Verdrahtung in einem Gebäude erheblich vereinfacht werden. |
|
|
Während der Inbetriebnahme sind die Status-LEDs des Wireless-Adapters hilfreich. Die LEDs zeigen jedes
empfangene Telegramm, klassifiziert nach fehlerhaft oder fehlerfrei, an. Mit einer Distanz von über
300 m zwischen dem Empfänger und der Busklemmenstation ist die Platzierung der Empfänger an jedem
funktechnisch günstigen Ort innerhalb eines Gebäudes möglich. Die maximale Anzahl von Sendern pro Empfangseinheit
ist vom System nicht vorgegeben. In der Praxis werden zwischen 25 und 100 Sender pro Empfänger eingesetzt. |
 |
|
|
| Technische Daten |
KL6023 |
| Anschluss |
2 x 2-Leiter direkt an Busklemme KL6021-0023 |
| Spannungsversorgung |
über Busklemme KL6021-0023 mit galvanischer Trennung |
| Verbindungskabel |
bis 300 m |
| Konfiguration |
nicht erforderlich |
| Frequenzband |
868,35 MHz |
| Übertragungsreichweite |
300 m Freifeld, > 30 m im Gebäude |
| Funktelegramm |
abhängig vom Sensortyp (32-Bit-Sensor-Identnummer, Anzahl der Nutzbytes ist nicht begrenzt) |
| Empfangsantenne |
im Gehäuse integriert |
| Gehäuse |
Kasten: Polystyrol (grau) mit PG-Verschraubung M16 für Kabelanschluss, Deckel: Polycarbonat (transparent) |
| Abmessungen (B x H x T) |
52 x 50 x 35,5 mm |
| Gewicht ca. |
55 g |
| Betriebs-/Lagertemperatur |
0 °C ... +55 °C/-25 °C ... +85 °C |
| Relative Feuchte |
95 % ohne Betauung |
| Schutzart/Einbaulage |
IP 66/beliebig |
|
|
 |
|
|
Reichweite ca. 300 m im Freifeld und ca. 30 m im Gebäude