Die Netzteilklemme KL9560 erzeugt aus der Eingangsspannung 24 V DC eine galvanisch getrennte Ausgangsspannung, die an der Klemmen abgegriffen werden kann. Ebenfalls werden die nachfolgenden Busklemmen über die Powerkontakte mit dieser Spannung versorgt. Die Power-LEDs zeigen den Betriebszustand der Klemme an. Es besteht eine galvanische Trennung zwischen der Eingangsspannung und der Ausgangsspannung von 500 V.
| Technische Daten | KL9560 | KS9560 |
|---|---|
| Eingangsspannung | 24 V DC (-15 %/+20 %) |
| Ausgangsspannung | 24 V DC (-15 %/+5 %) |
| Ausgangsstrom | ≤ 0,1 A |
| Kurzschlussstrom | ca. 0,15 A |
| Wirkungsgrad | ca. 85 % |
| K-Bus-Länge | – |
| Stromaufnahme K-Bus | – |
| Kurzschlussfestigkeit | ja, automatischer Wiederanlauf |
| Isolationsspannung In-/Output | 500-V-AC-Dauerbelastung |
| Isolationsspannung | 1.500-V-AC-Dauerbelastung Feldseite/K-Bus |
| Gewicht | ca. 65 g |
| Betriebs-/Lagertemperatur | 0…+55 °C/-25…+85 °C |
| Relative Feuchte | 95 % ohne Betauung |
| Vibrations-/Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27/29 |
| EMV-Festigkeit/-Aussendung | gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 |
| Schutzart/Einbaulage | IP 20/beliebig |
| Steckbare Verdrahtung | bei allen KSxxxx-Klemmen |