PROFIBUS
LC3100
 
PROFIBUS-DP-„Low Cost“-Buskoppler LC3100
Adresswahlschalter
Konfigurationsschnittstelle
links: Feldbus-LEDs
rechts: K-Bus-LEDs
V-
V+
Versorgung Buskoppler, extern
Schirm
Powerkontakte
A, B
K-Bus

LC3100 | PROFIBUS-DP-„Low Cost“-Buskoppler

Der „Low Cost“-Buskoppler LC3100 zeichnet sich durch seine kleinere Bauform und preiswertere Anschlusstechnik aus. Er entspricht den Funktionen des PROFIBUS-DP-Buskopplers BK3110 in Bezug auf den Betrieb mit Busklemmen und die Feldbuseigenschaften. Bis zu 64 digitale Ein-/Ausgangsklemmen können angeschlossen werden. Die Firmware ist über die Konfigurationsschnittstelle aktualisierbar.

Der Buskoppler LC3100 eignet sich besonders für den Einsatz in kleinen und preiswerten Stationen. Die 24-V-DC-Versorgungsspannung speist über die Powerkontakte die Peripherie und die Buskopplerelektronik, einschließlich der K-Bus-Elektronik. Auf eine galvanische Trennung zur I/O-Ebene wurde im Buskoppler verzichtet; bei Bedarf ist sie durch eine Einspeiseklemme realisierbar.

Der Buskoppler LC3100 kann durch einen Buskoppler der Reihe BK3110 ersetzt werden.

Systemdaten PROFIBUS | LC3100
Anzahl I/O-Stationen 100 mit Repeater
Anzahl I/O-Punkte ca. 6.000, masterabhängig
Übertragungsmedium abgeschirmtes Kupferkabel 2 x 0,25 mm²
Max. Kabellänge
1.200 m 1.000 m 400 m 200 m 100 m
Übertragungsraten
9,6/19,2/­
93,75­
kBaud
187,5 kBaud 500 kBaud 1.500 kBaud …3, 6, 12 MBaud
Übertragungszeit
ca. 3 ms bei 10 Stationen für je 32 Bit Inputs/Outputs ca. 0,5 ms
Technische Daten LC3100
Spannungsversorgung 24 V DC (-15 %/+20 %)
Eingangsstrom 70 mA + (ges. K-Bus-Strom)/4, 500 mA max.
Stromversorgung K-Bus 500 mA
Powerkontakte 24 V DC max./10 A max.
Potenzialtrennung zwischen Versorgung/Feldbus, keine zwischen Versorgung/Powerkontakte
Anschlusstechnik direkt auf Federklemmen
Abmessungen (B x H x T) ähnlich Busklemmengehäuse, Breite 21 mm
Betriebs-/Lagertemperatur 0…+55 °C/-25…+85 °C
Relative Feuchte 95 % ohne Betauung
Vibrations-/Schockfestigkeit gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27/29
EMV-Festigkeit/-Aussendung gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Schutzart/Einbaulage IP 20/beliebig