| Analog-Input: KL3xxx | KS3xxx, KM3xxx | |||||||
| Signal | |||||||
| 1-Kanal | 2-Kanal | 4-Kanal | 8-Kanal | ||||
| 0 ... 2 V | KL3172 | KS3172 16 Bit, 0,05% |
||||||
| ± 2 V | KL3182 | KS3182 16 Bit, 0,05% |
||||||
| 0 ... 10 V | KL3061 | KS3061 Single-ended, 12 Bit |
KL3062 | KS3062 Single-ended, 12 Bit |
KL3064 | KS3064 Single-ended, 12 Bit |
||||
| KL3162 | KS3162 16 Bit, 0,05% |
KL3464 | KS3464 4 x 2-Leiter- anschluss, 12 Bit |
KL3468 | KS3468 8 x 1-Leiter- anschluss, 12 Bit |
|||||
| ± 10 V | KL3001 | KS3001 Differenz- eingang, 12 Bit |
KL3002 | KS3002 Differenz- eingang, 12 Bit |
KL3404 | KS3404 4 x 2-Leiter- anschluss, 12 Bit |
KL3408 | KS3408 8 x 1-Leiter- anschluss, 12 Bit |
|||
| KL3102 | KS3102 Differenz- eingang, 16 Bit |
|||||||
| KL3132 | KS3132 16 Bit, 0,05% |
|||||||
| 0 ... 20 mA | KL3011 | KS3011 Differenz- eingang, 12 Bit |
KL3012 | KS3012 Differenz- eingang, 12 Bit |
KL3444 | KS3444 4 x 2-Leiter- anschluss, 12 Bit |
KL3448 | KS3448 8 x 1-Leiter- anschluss, 12 Bit |
|||
| KL3041 | KS3041 Einspeise- klemme, 12 Bit |
KL3042 | KS3042 Einspeise- klemme, 12 Bit |
KL3044 | KS3044 12 Bit |
|||||
| KL3112 | KS3112 Differenz- eingang, 16 Bit |
|||||||
| KL3142 | KS3142 16 Bit, 0,05% |
|||||||
| 4 ... 20 mA | KL3021 | KS3021 Differenz- eingang, 12 Bit |
KL3022 | KS3022 Differenz- eingang, 12 Bit |
KL3454 | KS3454 4 x 2-Leiter- anschluss, 12 Bit |
KL3458 | KS3458 8 x 1-Leiter- anschluss, 12 Bit |
|||
| KL3051 | KS3051 Einspeise- klemme, 12 Bit |
KL3052 | KS3052 Einspeise- klemme, 12 Bit |
KL3054 | KS3054 12 Bit |
|||||
| KL3122 | KS3122 Differenz- eingang, 16 Bit |
|||||||
| KL3152 | KS3152 16 Bit, 0,05% |
|||||||
| Thermo- element |
KL3311 Typ J, K, L ... U, 16 Bit |
KL3312 Typ J, K, L ... U, 16 Bit |
KL3314 Typ J, K, L ... U, 16 Bit |
||||
| Widerstands- sensor (RTD) |
KL3201 | KS3201 PT100...1000, Ni100, 16 Bit |
KL3202 | KS3202 PT100...1000, Ni100, 16 Bit |
KL3204 | KS3204 PT100...1000, Ni100, 16 Bit |
PT1000, Ni1000, KTY, 16 Bit, 1-Leiter- anschluss |
|||
| Widerstands- brücke |
KL3351 | KS3351 DMS, 16 Bit |
||||||
| KL3356 | KS3356 DMS, 16 Bit, mit Selbst- kalibrierung |
|||||||
| Oszilloskop | KL3361 | KS3361 Oszilloskop- klemme, ± 20 mV |
KL3362 | KS3362 Oszilloskop- klemme, ± 10 V |
|||||
| Leistungs- messung |
KL3403 | KS3403 3-Phasen- Leitungsmess- klemme |
||||||
| Druck- messung |
KM3701 Differenzdruck- messklemme 100 hPa (100 mbar) |
KM3702 Absolutdruck- messklemme 10 000 hPa (10 bar) |
|||||
| KM3712 Absolutdruck- messklemme -1000...0 hPa |
|||||||
| KLxxxx: Standard-Busklemmen, KSxxxx: Busklemmen mit steckbarer Verdrahtungsebene |
|||||||