Lightbus
BK2xx0
 
Lightbus-Buskoppler BK2000, BK2010, BK2020
Feldbussignaleingang
Feldbussignalausgang
Konfigurationsschnittstelle
Power-LEDs
Einspeisung
Powerkontakte
Powerkontakte
Versorgung
Buskoppler
K-Bus

BK2000, BK2010, BK2020 | Lightbus-Buskoppler

Die Buskoppler BK2000, BK2010 und BK2020 verbinden das Bussystem Lightbus mit den modular erweiterbaren elektronischen Reihenklemmen. Eine Einheit besteht aus einem Buskoppler, einer beliebigen Anzahl von 1 bis 64 Klemmen und einer Busendklemme. Die „Economy“-Variante BK2010 ermöglicht den besonders wirtschaftlichen Aufbau von Peripherieanschaltungen, bis zu 64 digitale Ein-/Ausgangsklemmen können angeschlossen werden.

Der „Economy plus“-Buskoppler BK2020 ermöglicht, in Verbindung mit der K-Bus-Verlängerung, den Anschluss von bis zu 255 verteilten Busklemmen an einem Buskoppler. Die „Economy plus“-Serie unterstützt alle Busklemmen des Beckhoff-Systems und kann damit im Vollausbau 1.020 digitale Signale und 128 analoge Ein- und Ausgangskanäle pro Slave verarbeiten. Der Buskoppler erkennt die angeschlossenen Klemmen und erstellt automatisch die Zuordnung der Ein-/Ausgänge zu den Bytes des Prozessabbildes. Das erste Ein-/Ausgangssignal wird, von links beginnend, in das erste Bit eines Bytes (LSB) eingesetzt. Weitere Signale reiht der Buskoppler in dem Byte an. Eine klare Trennung von Ein- und Ausgängen wird eingehalten. Ist die Anzahl der Ein- oder Ausgänge größer als 8 Bit, beginnt der Buskoppler automatisch ein weiteres Byte.

Das Lightbus-System ist ein schnelles und sicheres serielles Feldbussystem. Der Lightbus besitzt eine Ringstruktur; es können bis zu 254 Stationen in einem Ring betrieben werden. Zur Datenübertragung wird preiswerte und einfach zu verarbeitende Standardlichtleitertechnik eingesetzt. Durch eine optimierte, effiziente Telegrammstruktur erreicht der Lightbus eine sehr hohe Nutzdatenübertragungsrate. Für den Austausch von 32 Bit Information werden 25 µs Übertragungszeit benötigt.

Komplexe Signalverarbeitung für analoge I/Os, Wegmessung, …

Die Buskoppler BK2000 und BK2020 unterstützen den Betrieb aller Busklemmen. Der Umgang mit den analogen Ein-/Ausgängen unterscheidet sich für den Anwender nicht von dem mit anderen Baureihen. Die Information steht als Byte-Array im Prozessabbild des Automatisierungsgerätes zur Bearbeitung bereit.

Mit der Konfigurationssoftware KS2000 lassen sich die analogen und mehrfunktionalen Busklemmen anwendungsspezifisch anpassen. Die Register der analogen Busklemmen enthalten, je nach Typ, Temperaturbereiche, Verstärkungsfaktoren und Linearisierungskennlinien, die mit der KS2000 über den PC parametriert werden. Die Busklemme speichert die Einstellung spannungsausfallsicher und dauerhaft.

Wahlweise kann auch die Steuerung (SPS, IPC) die Konfiguration der Busklemmen durchführen. Über Funktionsbausteine (FB) wickeln die SPS oder der IPC in der Hochlaufphase die Konfiguration der gesamten Peripherie ab. Die Steuerung kann bei Bedarf die dezentral erstellten Konfigurationsdaten hochladen, um sie zentral zu verwalten und zu speichern. Der Austausch einer Busklemme erfordert keine Neueinstellung. Die Steuerung führt die gewünschte Einstellung nach dem Einschalten automatisch durch.

Durch das schnelle Zugriffsverfahren des Lightbus ist es möglich, gezielt auf die Peripheriedaten zuzugreifen und nur die gewünschten Daten zu lesen oder zu schreiben. Die Daten werden mit den gewünschten Prioritäten ausgetauscht, ohne einen zusätzlichen Overhead zu produzieren.

Systemdaten Lightbus | BK2000, BK2010, BK2020
Anzahl I/O-Stationen 254
Anzahl I/O-Punkte 16.192
Übertragungsmedium Lichtwellenleiter APF (Kunststoff)-Faser (1.000 µm) oder HCS-Faser (200 µm)
Länge zwischen Stationen 45 m APF-Faser, 300 m HCS-Faser
Übertragungsraten 2,5 MBaud
Übertragungszeit 0,26 ms bei 10 Modulen mit je 32-Bit-Inputs/Outputs (ohne K-Bus-Laufzeit)
Technische Daten BK2000 BK2010 BK2020
Anzahl Busklemmen 64 64 64 (255 mit K-Bus-Verlängerung)
Max. Byte-Anzahl Feldbus 512-Byte-Input und 512-Byte-Output 32-Byte-Input und 32-Byte-Output 512-Byte-Input und 512-Byte-Output
Digitale Peripheriesignale 512 Inputs/Outputs 512 Inputs/Outputs 1.020 Inputs/Outputs
Analoge Peripheriesignale 128 Inputs/Outputs 128 Inputs/Outputs
Konfigurationsmöglichkeit über KS2000 oder die Steuerung
Businterface 2 x Lichtleiterstandardstecker Z1000 (Kunststoff-Faser), Z1010 (HCS-Faser)
Spannungsversorgung 24 V DC (-15 %/+20 %)
Eingangsstrom 70 mA + (ges. K-Bus-Strom)/4, 500 mA max. 70 mA + (ges. K-Bus-Strom)/4, 200 mA max. 70 mA + (ges. K-Bus-Strom)/4, 500 mA max.
Einschaltstrom ca. 2,5 x Dauerstrom
Empfohlene Vorsicherung ≤ 10 A
Stromversorgung K-Bus 1.750 mA 500 mA 1.750 mA
Powerkontakte 24 V DC max./10 A max.
Potenzialtrennung 500 Veff (Powerkontakt/Versorgungsspannung)
Länge zwischen Stationen 45 m APF-Faser, 300 m HCS-Faser
Gewicht ca. 150 g ca. 130 g ca. 150 g
Betriebs-/Lagertemperatur 0…+55 °C/-25…+85 °C
Relative Feuchte 95 % ohne Betauung
Vibrations-/Schockfestigkeit gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27/29
EMV-Festigkeit/-Aussendung gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Schutzart/Einbaulage IP 20/beliebig
Zubehör  
KS2000 Konfigurationssoftware zur erweiterten Parametrierung
Kabelsätze Kabelsätze und Stecker
FC200x PC-Feldbuskarten mit PCI-Interface
C1xxx PC-Feldbuskarten mit ISA-, VME-Bus-, S5-Interface
Bestellangaben Beschreibung
BK2000 Lightbus-Buskoppler für bis zu 64 Busklemmen
BK2010 Lightbus-Buskoppler für bis zu 64 digitale Busklemmen
BK2020 Lightbus-„Economy plus“-Buskoppler für bis zu 64 Busklemmen (255 mit K-Bus-Verlängerung)
BK2500 Lightbus-Buskoppler mit RS485-Schnittstelle statt Lichtwellenleiter
BC2000 Lightbus-Busklemmen-Controller