CANopen
BK5150, BK5151
 
CANopen-„Compact“-Buskoppler BK5150
Feldbusanschluss
Adresswahlschalter
Konfigurationsschnittstelle
Statusanzeige Feldbus
Power-LEDs
Versorgung
Buskoppler
K-Bus
Powerkontakte
Einspeisung
Powerkontakte
CANopen-„Compact“-Buskoppler BK5151
Feldbusanschluss
Adresswahlschalter
Konfigurationsschnittstelle
Statusanzeige Feldbus
Power-LEDs
Versorgung
Buskoppler
K-Bus
Powerkontakte
Einspeisung
Powerkontakte

BK5150, BK5151 | CANopen-„Compact“-Buskoppler

Der „Compact“-Buskoppler BK5150 für CANopen erweitert das Beckhoff-Busklemmensystem um eine kostenoptimierte Variante in einem kompakten Gehäuse. Es werden bis zu 64 Busklemmen unterstützt; mit der Klemmenbusverlängerung ist der Anschluss von bis zu 255 Busklemmen möglich. Der CANopen-Buskoppler hat eine automatische Baudratenerkennung bis 1 MBaud sowie zwei Adresswahlschalter für die Adressvergabe. Für den Feldbusanschluss steht ein 5-poliger Stecker, der im Lieferumfang enthalten ist, zur Verfügung. Wahlweise ist auch der Stecker ZS1052-3000 mit integriertem Endwiderstand anschließbar.

Im Unterschied zum BK5150 hat der BK5151 einen 9-poligen D-Sub-Stecker als Businterface.

Systemdaten CANopen | BK5150, BK5151
Anzahl I/O-Stationen 64 (255 mit K-Bus-Verlängerung)
Anzahl I/O-Punkte aufbauabhängig
Übertragungsmedium abgeschirmtes, verdrilltes Kupferkabel, 2 x Signal, 1 x Ground (empfohlen)
Max. Kabellänge
5.000 m 2.500 m 1.000 m 500 m 250 m 100 m 40 m
Übertragungsraten
10 kBaud 20 kBaud 50 kBaud 100/125 kBaud 250 kBaud 500 kBaud 1.000 kBaud
Prozessdaten-Betriebsarten synchron, zyklisch, ereignisgesteuert, Polling
Technische Daten BK5150 BK5151
Anzahl Busklemmen 64 (255 mit K-Bus-Verlängerung)
Anzahl PDOs (CANopen) 16 Tx/Rx PDOs
Weitere CANopen-Features Life-/Nodeguarding, Emergency-Objekt, variables Mapping, Store/Restore
Übertragungsraten automatische Erkennung bis 1 MBaud
Businterface Open-Style-Connector, 5-polig D-Sub-Stecker, 9-polig
Spannungsversorgung 24 V DC (-15 %/+20 %)
Serielle Schnittstelle Konfigurationsschnittstelle
Diagnose-LED 2 x Spannungsversorgung, 2 x K-Bus, 2 x Feldbus
Stromversorgung K-Bus 1.000 mA
Gewicht ca. 100 g
Betriebs-/Lagertemperatur 0…+55 °C/-25…+85 °C
Relative Feuchte 95 % ohne Betauung
Vibrations-/Schockfestigkeit gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27/29
EMV-Festigkeit/-Aussendung gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Schutzart/Einbaulage IP 20/beliebig