Die Buskoppler BK7500 und BK7520 verbinden das Bussystem SERCOS interface mit den modular erweiterbaren elektronischen Reihenklemmen. Eine Einheit besteht aus einem Buskoppler, einer beliebigen Anzahl von 1 bis 64 Klemmen und einer Busendklemme.
Im Vergleich zum Buskoppler BK7500 unterstützt der BK7520 die Technologie der K-Bus-Verlängerung, die es ermöglicht, bis zu 255 Busklemmen an einen Buskoppler anzuschließen. Der Buskoppler erkennt die angeschlossenen Klemmen und erstellt automatisch die Zuordnung der Ein-/Ausgänge zu den Worten des Prozessabbildes.
SERCOS interface ist ein Lichtwellenleiterbus, der für die Antriebstechnik als digitale Schnittstelle für Antriebe entwickelt wurde. SERCOS ist ein offenes Feldbussystem und seit 1995 internationale Norm IEC 61491 für numerisch gesteuerte Maschinen. Sein Einsatz in der Antriebstechnik ist weit verbreitet.
Der Bus besteht aus einem Master und mehreren Slaves. Die Slaves stellen bei SERCOS in der Regel die Antriebsverstärker dar. Die Bustopologie ist ein Ringsystem, an dem bis zu 254 Stationen betrieben werden können. Die Übertragungsgeschwindigkeit beträgt 2 und 4 MBaud. Der BK7520 unterstützt zusätzlich 8 und 16 MBaud. Grundsätzlich gibt es drei Telegrammarten. Das Master-Sync-Telegramm wird von allen Slaves gleichzeitig empfangen und dient der Synchronisation. Das Masterdatentelegramm wird ebenfalls von allen Slaves empfangen und enthält die zyklischen sowie die Servicedaten. Die Slaves senden ihre Daten im sogenannten Antriebstelegramm.
Die Buskoppler BK7500 und BK7520 unterstützen den Betrieb aller Busklemmen und sind durch SERCOS-I/O und SERCOS interface spezifiziert.
Mit der Konfigurationssoftware KS2000 lassen sich die analogen und mehrfunktionalen Busklemmen anwendungsspezifisch anpassen. Die Register der analogen Busklemmen enthalten, je nach Typ, Temperaturbereiche, Verstärkungsfaktoren und Linearisierungskennlinien, die mit der KS2000 über den PC parametriert werden. Die Busklemme speichert die Einstellung spannungsausfallsicher und dauerhaft.
Wahlweise kann auch die Steuerung (SPS, IPC) die Konfiguration der Busklemmen durchführen. Über Funktionsbausteine (FB) wickeln die SPS oder der IPC in der Hochlaufphase die Konfiguration der gesamten Peripherie ab. Die Steuerung kann bei Bedarf die dezentral erstellten Konfigurationsdaten hochladen, um sie zentral zu verwalten und zu speichern. Der Austausch einer Busklemme erfordert keine Neueinstellung. Die Steuerung führt die gewünschte Einstellung nach dem Einschalten automatisch durch.
Die Parametrierung kann auch über die SERCOS-Schnittstelle durchgeführt werden.
| Systemdaten | SERCOS interface | BK7500 | BK7520 |
|---|---|---|
| Anzahl I/O-Stationen | 254 | |
| Anzahl I/O-Punkte | steuerungsabhängig | |
| Übertragungsmedium | 1.000-µm-Kunststoff-LWL | |
| Länge zwischen Stationen | 40 m Plastik-LWL | |
| Übertragungsraten | 2/4 MBaud | 2/4/8/16 MBaud |
| Technische Daten | BK7500 | BK7520 |
|---|---|---|
| Anzahl Busklemmen | 64 | 64 (255 mit K-Bus-Verlängerung) |
| Max. Byte-Anzahl Feldbus | 32-Byte-Input/32-Byte-Output für das zyklische Interface (masterabhängig) | 254-Word-I/O für das zyklische Interface (masterabhängig) |
| Digitale Peripheriesignale | 256 Inputs/Outputs | 1.020 Inputs/Outputs |
| Analoge Peripheriesignale | 128 Inputs/Outputs | 254 Inputs/Outputs |
| Konfigurationsmöglichkeit | über KS2000 | |
| Übertragungsraten | 2/4 MBaud einstellbar über Konfigurationsschalter | 2/4/8/16 MBaud einstellbar über Konfigurationsschalter |
| Businterface | F-SMA-Norm, IEC 872-2 | |
| Spannungsversorgung | 24 V DC (-15 %/+20 %) | |
| Eingangsstrom | 70 mA + (ges. K-Bus-Strom)/4, 500 mA max. | |
| Einschaltstrom | 2,5 x Dauerstrom | |
| Empfohlene Vorsicherung | ≤ 10 A | |
| Stromversorgung K-Bus | 1.750 mA | |
| Powerkontakte | 24 V DC max./10 A max. | |
| Potenzialtrennung | 500 Veff (Powerkontakt/Versorgungsspannung/Feldbus) | |
| Gewicht | ca. 170 g | |
| Betriebs-/Lagertemperatur | 0…+55 °C/-25…+85 °C | |
| Relative Feuchte | 95 % ohne Betauung | |
| Vibrations-/Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27/29 | |
| EMV-Festigkeit/-Aussendung | gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 | |
| Schutzart/Einbaulage | IP 20/beliebig | |
| Zubehör | |
|---|---|
| KS2000 | Konfigurationssoftware zur erweiterten Parametrierung |
| Kabelsätze | Kabelsätze und Stecker |
| FC750x | PC-Feldbuskarten mit PCI-Interface |
| Bestellangaben | Beschreibung |
|---|---|
| BK7500 | SERCOS-Buskoppler für bis zu 64 Busklemmen |
| BK7520 | SERCOS-„Economy plus“-Buskoppler für bis zu 64 Busklemmen (255 mit K-Bus-Verlängerung) |