Busklemmen | Motion: KL2xxx, KS2xxx

Busklemmen | Motion: KL2xxx, KS2xxx

Motion: KL2xxx | KS2xxx
Signal
<3 A

5 A
Schrittmotor   KL2531 | KS2531
Schrittmotorklemme,
Imax = 1,5 A, 24 V DC
KL2541 | KS2541
Schrittmotorklemme,
Imax = 5 A, 50 V DC,
Inkremental-Encoder- Interface
DC-Motor KL2532 | KS2532
DC-Motor-Endstufe,
Imax = 1 A, 24 V DC
KL2552 | KS2552
DC-Motor-Endstufe,
Imax = 5 A, 50 V DC,
Inkremental-Encoder-Interface
KL2284 | KS2284
Wendeschaltung,
Imax = 2 A, 0...24 V DC
 
AC-Motor-
Drehzahlsteller
KL2791 | KS2791
Drehzahlsteller,
230 V AC, 200 VA, 1-Phasen-
Wechselstrommotor
KLxxxx: Standard-Busklemmen,
KSxxxx: Busklemmen mit steckbarer Verdrahtungsebene