| Digital-Output: KL2xxx | KS2xxx | KM2xxx | ||||||||
| Signal | |||||||||
| 1-Kanal | 2-Kanal | 4-Kanal | 8-Kanal | 2-/4-/16-/ 32-/64-Kanal |
|||||
| 5 V DC | KL2124 | KS2124 | ||||||||
| 24 V DC | KL2012 | KS2012 Imax = 0,5 A |
KL2114 | KS2114 Imax = 0,5 A |
KL2408 | KS2408 Imax = 0,5 A |
KM2002 Imax = 0,5 A, 16-Kanal |
|||||
| KL2022 | KS2022 Imax = 2,0 A |
KL2134 | KS2134 Imax = 0,5 A, Verpolungs- schutz |
||||||||
| KL2032 | KS2032 Imax = 0,5 A, Verpolungs- schutz |
KL2184 | KS2184 Imax = 0,5 A, N-schaltend |
KL2488 | KS2488 Imax = 0,5 A, N-schaltend |
KM2004 Imax = 0,5 A, 32-Kanal |
||||||
| KL2212 | KS2212 Imax = 0,5 A, Diagnose, feste Sensor- spannung |
KL2404 | KS2404 Imax = 0,5 A, 4 x 2-Leiter- anschluss |
KM2008 Imax = 0,5 A, 64-Kanal |
|||||||
| KL2442 | KS2442 Imax = 4 A, 2 x 2-/3-Leiter- anschluss |
KL2424 | KS2424 Imax = 2 A, 4 x 2-Leiter- anschluss |
KM2042 Imax =0,5 A, D-Sub-Anschluss |
|||||||
| KL2784 | KS2784 4 x Schließer |
|||||||||
| KL2794 | KS2794 4 x Schließer |
|||||||||
| KL2904 TwinSAFE, 4 sichere Ausgänge, SIL 3/Kat. 4 |
|||||||||
| KL2934 PROFIsafe, 4 sichere Ausgänge, SIL 3/Kat. 4 |
|||||||||
| KL2964 Kontakt erweiterung (3-Kanal), mit Rückführung |
|||||||||
| 120 V AC/DC | KL2612 | KS2612 Relais, Wechsler |
||||||||
| 230 V AC | KL2641 Relais, Schließer, Handbedienung, 16 A |
KL2602 | KS2602 Relais, Schließer |
KM2604 Relais, 16 A, 4-Kanal |
||||||
Universal-Dimmer- klemme, 230 V AC, 300 VA (W) |
KL2622 | KS2622 Relais, Schließer, ohne Powerkontakte |
KM2614 Handbedienung, Relais, 16 A, 4-Kanal |
|||||||
Universal-Dimmer- klemme, 230 V AC, 600 VA (W) |
KL2652 | KS2652 Relais, Wechsler |
KM2642 Hand-/Automatik- bedienung , Relais-Wechsler- kontakte, 6 A |
|||||||
| KL2702 | KS2702 Solid-State- Relais |
KM2774 Triac-Ausgänge für 4 Jalousien- motoren |
||||||||
| KL2712 | KS2712 Triac |
|||||||||
| KL2722 | KS2722 Triac, gegeneinander verriegelte Ausgänge |
|||||||||
| KL2732 | KS2732 Triac, gegeneinander verriegelte Ausgänge, ohne Powerkontakte |
|||||||||
| KL2692 | KS2692 Zyklusüber- wachung (Watchdog) |
|||||||||
| 400 V AC | KL2631 | KS2631 Relais, Schießer |
||||||||
| PWM | KL2502 | KS2502 24 V DC, 0,1 A |
||||||||
| KL2512 | KS2512 24 V DC, 1,5 A, negativ schaltend |
|||||||||
| KL2535 | KS2535 24 V DC, 1 A, stromgeregelt |
|||||||||
| KL2545 | KS2545 50 V DC, 3,5 A, stromgeregelt |
|||||||||
| Pulse-Train | KL2521 | KS2521 | ||||||||
| Schrittmotor | KL2531 | KS2531 Imax = 1,5 A |
||||||||
| KL2541 | KS2541 Imax = 5 A |
|||||||||
| DC-Motor Endstufe |
KL2532 | KS2532 24 V DC, 1 A |
||||||||
| KL2542 | KS2542 50 V DC, 3,5 A |
|||||||||
| KL2552 | KS2552 50 V DC, 5 A |
|||||||||
| AC-Motor- Drehzahlsteller |
KL2791 | KS2791 Drehzahlsteller, 100 VA, 1-Phasen- Wechselstrom- motor |
||||||||
| KLxxxx: Standard-Busklemmen, KSxxxx: Busklemmen mit steckbarer Verdrahtungsebene |
|||||||||