ET-Busklemmen (Extended Temperature Range)

ET-Busklemmen (Extended Temperature Range) für den erweiterten Temperaturbereich -25…+60 °C

Das Busklemmensystem hat sich seit vielen Jahren bei Anwendungen in der Maschinen- oder Gebäudeautomatisierung bewährt, für die ein Temperaturbereich von 0…55 °C ausreichend ist. Für darüber hin ausgehende Anforderungen wurde der Betriebstemperaturbereich ausgewählter Standardbusklemmen und -koppler auf -25…+60 °C erweitert. Auch die Lagertemperatur dieser ET-Komponenten (Extended Temperature Range) wurde angepasst und beträgt -40…+85 °C. Die genaue Definition der Einsatzbedingungen in Temperaturbereichen außerhalb von 0…55 °C, evtl. vom Standard abweichende Einbauvorschriften und ggf. abweichende technische Daten sind der Busklemmen-Dokumentation zu entnehmen. Busklemmen, die für den erweiterten Temperaturbereich qualifiziert wurden, sind im Datenblatt entsprechend gekennzeichnet.

ET-EtherCAT-Klemmen

Bestellnummer  
Buskoppler
BK3120 PROFIBUS-„Economy plus“-Buskoppler für bis zu 64 Busklemmen (255 mit K-Bus-Verlängerung), 12 MBaud
BK3150 PROFIBUS-„Compact“-Buskoppler für bis zu 64 Busklemmen (255 mit K-Bus-Verlängerung), 12 MBaud
BK5110 CANopen-Buskoppler für bis zu 64 digitale Busklemmen
BK5120 CANopen-„Economy plus“-Buskoppler für bis zu 64 Busklemmen (255 mit K-Bus-Verlängerung)
BK5150 CANopen-„Compact“-Buskoppler für bis zu 64 Busklemmen (255 mit K-Bus-Verlängerung)
BK5151 CANopen-„Compact“-Buskoppler für bis zu 64 Busklemmen (255 mit K-Bus-Verlängerung)
BK5220 DeviceNet-„Economy plus“-Buskoppler für bis zu 64 Busklemmen (255 mit K-Bus-Verlängerung)
BK5250 DeviceNet-„Compact“-Buskoppler für bis zu 64 Busklemmen (255 mit K-Bus-Verlängerung)
BK7350 Modbus-„Compact“-Buskoppler für bis zu 64 Busklemmen (255 mit K-Bus-Verlängerung)
BK9000 Ethernet-TCP/IP-Buskoppler für bis zu 64 Busklemmen
BK9100 Ethernet-TCP/IP-Buskoppler für bis zu 64 Busklemmen (255 mit K-Bus-Verlängerung), mit integriertem 2-Kanal-Switch
BK9103 PROFINET-Buskoppler für bis zu 64 Busklemmen (mit integriertem 2-Kanal-Switch)
BK9105 EtherNet/IP-Buskoppler für bis zu 64 Busklemmen (255 mit K-Bus-Verlängerung)
Busklemmen Controller
BC3150 PROFIBUS-„Compact“-Busklemmen-Controller für bis zu 64 Busklemmen (255 mit K-Bus-Verlängerung), 12 MBaud
BX3100 PROFIBUS-Busklemmen-Controller für bis zu 64 Busklemmen (255 mit K-Bus-Verlängerung), 12 MBaud
BC5150 CANopen-„Compact“-Busklemmen-Controller für bis zu 64 Busklemmen (255 mit K-Bus-Verlängerung)
BX5100 CANopen-Busklemmen-Controller für bis zu 64 Busklemmen (255 mit K-Bus-Verlängerung)
BC5250 DeviceNet-„Compact“-Busklemmen-Controller für bis zu 64 Busklemmen (255 mit K-Bus-Verlängerung)
BX5200 DeviceNet-Busklemmen-Controller für bis zu 64 Busklemmen (255 mit K-Bus-Verlängerung)
BC8050 RS485-„Compact“-Busklemmen-Controller für bis zu 64 Busklemmen (255 mit K-Bus-Verlängerung)
BC8150 RS232-„Compact“-Busklemmen-Controller für bis zu 64 Busklemmen (255 mit K-Bus-Verlängerung)
BX8000 RS232/RS485-Busklemmen-Controller für bis zu 64 Busklemmen (255 mit K-Bus-Verlängerung)
BC9000 Ethernet-Busklemmen-Controller für bis zu 64 Busklemmen
BC9020 Ethernet-TCP/IP-„Economy plus“-Busklemmen-Controller für bis zu 64 Busklemmen (255 mit K-Bus-Verlängerung)
BC9100 Ethernet-TCP/IP-Busklemmen-Controller für bis zu 64 Busklemmen (mit integriertem 2-Kanal-Switch)
BC9120 Ethernet-TCP/IP-„Economy plus“-Busklemmen-Controller für bis zu 64 Busklemmen (255 mit K-Bus-Verlängerung, mit integriertem 2-Kanal-Switch)
Digital-Eingang
KL1002 2-Kanal-Digital-Eingangsklemme 24 V DC, 3,0 ms
KL1012 2-Kanal-Digital-Eingangsklemme 24 V DC, 0,2 ms
KL1104 4-Kanal-Digital-Eingangsklemme 24 V DC, 3,0 ms
KL1114 4-Kanal-Digital-Eingangsklemme 24 V DC, 0,2 ms
KL1382 2-Kanal-Digital-Eingangsklemme Thermistor
KL1408 8-Kanal-Digital-Eingangsklemme 24 V DC, 3,0 ms
KL1418 8-Kanal-Digital-Eingangsklemme 24 V DC, 0,2 ms
KL1501 Vor-/Rückwärtszähler 24 V DC, 100 kHz, 32-Bit-Zähler
KL1512 Vor-/Rückwärtszähler 24 V DC, 1 kHz, 16-Bit-Zähler
KL1808 8-Kanal-Digital-Eingangsklemme 24 V DC, Filter 3,0 ms, 2-Leitertechnik
KL1809 16-Kanal-Digital-Eingangsklemme 24 V DC, Filter 3,0 ms, Typ 3
KL1819 16-Kanal-Digital-Eingangsklemme 24 V DC, Filter 0,2 ms, Typ 3
Digital-Ausgang
KL2032 2-Kanal-Digital-Ausgangsklemme 24 V DC
KL2134 4-Kanal-Digital-Ausgangsklemme 24 V DC, 0,5 A, mit Verpolungsschutz
KL2404 4-Kanal-Digital-Ausgangsklemme 24 V DC, 0,5 A
KL2408 8-Kanal-Digital-Ausgangsklemme 24 V DC
KL2424 4-Kanal-Digital-Ausgangsklemme 24 V DC, 2,0 A
KL2602 2-Kanal-Relais-Ausgangsklemme 230 V AC, 2 A, Schließer
KL2622 2-Kanal-Relais-Ausgangsklemme 230 V AC, 2 A, potenzialfreie Schließer
KL2809 16-Kanal-Digital-Ausgangsklemme 24 V DC, 0,5 A, 1-Leitertechnik
KL2828 HD-Busklemme, 8-Kanal-Digital-Ausgang 24 V DC, 2 A
Analog-Eingang
KL3002 2-Kanal-Analog-Eingangsklemme -10…+10 V
KL3012 2-Kanal-Analog-Eingangsklemme 0…20 mA
KL3022 2-Kanal-Analog-Eingangsklemme 4…20 mA
KL3042 2-Kanal-Analog-Eingangsklemme 0…20 mA
KL3052 2-Kanal-Analog-Eingangsklemme 4…20 mA
KL3054 4-Kanal-Analog-Eingangsklemme 4…20 mA, 12 Bit
KL3064 4-Kanal-Analog-Eingangsklemme 0…10 V
KL3202 2-Kanal-Eingangsklemme PT100 (RTD)
KL3204 4-Kanal-Eingangsklemme PT100 (RTD)
KL3208-0010 8-Kanal-Eingangsklemme PT1000, Ni1000 (RTD); NTC-Sensoren, Potentiometer
KL3403 3-Phasen-Leistungsmessklemme, max. 500 V AC 3~, max. 1 A, über Messwandler x A/1A
KL3404 4-Kanal-Analog-Eingangsklemme -10…+10 V
KL3448 8-Kanal-Analog-Eingangsklemme 0…20 mA, 12 Bit, 1-Leitertechnik
KL3454 4-Kanal-Analog-Eingangsklemme 4…20 mA
KL3464 4-Kanal-Analog-Eingangsklemme 0…10 V, 4 x 2-Leiteranschluss
Analog-Ausgang
KL4001 1-Kanal-Analog-Ausgangsklemme 0…10 V
KL4002 2-Kanal-Analog-Ausgangsklemme 0…10 V
KL4012 2-Kanal-Analog-Ausgangsklemme 0…20 mA
KL4022 2-Kanal-Analog-Ausgangsklemme 4…20 mA
KL4032 2-Kanal-Analog-Ausgangsklemme -10…+10 V
KL4414 4-Kanal-Analog-Ausgangsklemme 0…20 mA, 12 Bit, 4 x 2-Leitertechnik
Winkel-/Wegmessung
KL5001 SSI-Geber-Interface
KL5101 Inkremental-Encoder-Interface, 16 Bit
KL5151 Inkremental-Encoder-Interface, 32 Bit
KL5152 2-Kanal-Inkremental-Encoder-Interface, 32 Bit
Kommunikation
KL6031 serielle Schnittstelle RS232
KL6041 serielle Schnittstelle RS422/RS485
Systemklemmen
KL9010 Busendklemme
KL9080 Trennklemme
KL9100 Passive Potenzialeinspeiseklemme
KL9110 Potenzialeinspeiseklemme mit Diagnose
KL9184 Potenzialverteilungsklemme, 8 x 24 V DC, 8 x 0 V DC
KL9185 Potenzialverteilungsklemme, 4 x 24 V DC, 4 x 0 V DC
KL9186 Potenzialverteilungsklemme, 8 x 24 V DC
KL9187 Potenzialverteilungsklemme, 8 x 0 V DC
KL9188 Potenzialverteilungsklemme, 16 x 24 V DC
KL9189 Potenzialverteilungsklemme, 16 x 0 V DC
KL9210 Potenzialeinspeiseklemme mit Diagnose und Sicherung
KL9400 Netzteilklemme zur K-Bus-Auffrischung
KL9540 Surgefilter-Feldversorgung
KL9550 Surgefilter-System- und -Feldversorgung