Digital-Eingang
KL1104, KL1114
 
4-Kanal-Digital-Eingangsklemmen 24 V DC KL1104, KL1114
Eingang 2
+24 V
0 V
Eingang 4
Powerkontakte
Eingang 1
Signal-LED2
3-Leiter
2-Leiter
Draufsicht
Kontaktbelegung
Anschlusstechnik
Signal-LED1
Signal-LED3
Signal-LED4
Eingang 3

KL1104, KL1114 | 4-Kanal-Digital-Eingangsklemmen 24 V DC

Die digitalen Eingangsklemmen KL1104 und KL1114 erfassen die binären Steuersignale aus der Prozessebene und transportieren sie galvanisch getrennt zum übergeordneten Automatisierungsgerät. Die Varianten KL1104 und KL1114 besitzen unterschiedlich schnelle Eingangsfilter. Die Busklemmen enthalten je vier Kanäle, deren Signalzustand durch Leuchtdioden angezeigt wird. Die KL1104 und KL1114 eignen sich besonders gut für den platzsparenden Einsatz im Schaltschrank.

Technische Daten KL1104 | KS1104 KL1114 | KS1114
Anzahl Eingänge 4
Nennspannung 24 V DC (-15 %/+20 %)
Signalspannung „0“ -3…+5 V
Signalspannung „1“ 15…30 V
Eingangsfilter 3,0 ms 0,2 ms
Eingangsstrom 5 mA typ.
Stromaufnahme K-Bus 5 mA typ.
Potenzialtrennung 500 Veff (K-Bus/Feldspannung)
Breite im Prozessabbild 4 Inputs
Konfiguration keine Adress- oder Konfigurationseinstellung
Gewicht ca. 55 g
Betriebs-/Lagertemperatur 0…+55 °C/-25…+85 °C
Relative Feuchte 95 % ohne Betauung
Vibrations-/Schockfestigkeit gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27/29
EMV-Festigkeit/-Aussendung gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Schutzart/Einbaulage IP 20/beliebig
Steckbare Verdrahtung bei allen KSxxxx-Klemmen