Die digitalen Eingangsklemmen KL1184 und KL1194 erfassen die binären Steuersignale aus der Prozessebene und transportieren sie galvanisch getrennt zum übergeordneten Automatisierungsgerät. Die Varianten KL1184 und KL1194 besitzen unterschiedlich schnelle Eingangsfilter. An die Varianten KL1184 und KL1194 können Sensoren angeschlossen werden, die 0 V (Masse) schaltend sind. Die Busklemmen enthalten je vier Kanäle, deren Signalzustand durch Leuchtdioden angezeigt wird.
| Technische Daten | KL1184 | KS1184 | KL1194 | KS1194 |
|---|---|---|
| Anzahl Eingänge | 4 | |
| Nennspannung | 24 V DC (-15 %/+20 %) | |
| Signalspannung „0“ | 18…30 V | |
| Signalspannung „1“ | 0…7 V | |
| Eingangsfilter | 3,0 ms | 0,2 ms |
| Eingangsstrom | 5 mA typ. | |
| Stromaufnahme K-Bus | 8 mA typ. | |
| Potenzialtrennung | 500 Veff (K-Bus/Feldspannung) | |
| Breite im Prozessabbild | 4 Inputs | |
| Konfiguration | keine Adress- oder Konfigurationseinstellung | |
| Gewicht | ca. 55 g | |
| Betriebs-/Lagertemperatur | 0…+55 °C/-25…+85 °C | |
| Relative Feuchte | 95 % ohne Betauung | |
| Vibrations-/Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27/29 | |
| EMV-Festigkeit/-Aussendung | gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 | |
| Schutzart/Einbaulage | IP 20/beliebig | |
| Steckbare Verdrahtung | bei allen KSxxxx-Klemmen | |