Digital-Eingang
KL1382
 
2-Kanal-Digital-Eingangsklemme Thermistor  KL1382
+ Eingang 2
+24 V
0 V
- Eingang 2
+ Eingang 1
Powerkontakte
Signal-LED2
Ersatzschaltung PTC-Senor
PTC-Sensor
Draufsicht
Kontaktbelegung
Anschlusstechnik
Signal-LED1
Error-LED1
Error-LED2
- Eingang 1
+5 V

KL1382 | 2-Kanal-Digital-Eingangsklemme Thermistor

Die digitale Eingangsklemme KL1382 analysiert das Eingangssignal von Thermistorsensoren mit Hilfe einer Stromschleife und einer Spannung < 5 V. Die KL1382 ist ein Überwachungsgerät für den thermischen Maschinenschutz für PTC-Fühler (Kaltleiter), geeignet zur direkten Überwachung von Motoren, Lagern und Anlagen. Im Prozessabbild zeigt je ein Bit den Zustand des Sensors an. Ein weiteres Bit meldet Kurzschluss oder Leitungsbruch. Die LEDs zeigen den Zustand der beiden Eingangsbits in Rot oder Grün an.

Technische Daten KL1382 | KS1382
Anzahl Eingänge 2
Nennspannung 24 V (-15 %/+20 %)
Signal „0“ Rückfall ≤ 1,5 kΩ
Signal „1“ Übertemperatur ≥ 3 kΩ
Sensorspannung ≤ 5 V
Diagnose Leitungsbruchmeldung > 8 kΩ, Kurzschlussdiagnose < 25 Ω
Eingangsfilter 30 ms
Stromaufnahme K-Bus 5 mA typ.
Potenzialtrennung 500 Veff (K-Bus/Feldspannung)
Breite im Prozessabbild 4 Inputs
Konfiguration keine Adress- oder Konfigurationseinstellung
Gewicht ca. 55 g
Betriebs-/Lagertemperatur 0…+55 °C/-25…+85 °C
Relative Feuchte 95 % ohne Betauung
Vibrations-/Schockfestigkeit gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27/29
EMV-Festigkeit/-Aussendung gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Schutzart/Einbaulage IP 20/beliebig
Steckbare Verdrahtung bei allen KSxxxx-Klemmen