Digital-Eingang
KL17x2
Eingang 2
(120 V/230 V bei KL1722)
120 V/
230 V
0 V
PE
Powerkontakte
Eingang 1
Signal-LED2
4-Leiter
3-Leiter
2-Leiter
Draufsicht
Kontaktbelegung
Anschlusstechnik
Signal-LED1
KL1702, KL1712, KL1722 | 2-Kanal-Digital-Eingangsklemmen 120…230 V AC
Die digitalen Eingangsklemmen KL1702, KL1712, KL1712-0060 und KL1722 erfassen die binären Steuersignale aus der Prozessebene und transportieren sie galvanisch getrennt zum übergeordneten Automatisierungsgerät. Der direkte Anschluss von 60-V-DC- und 120-V/230-V-AC-Aktoren ist möglich. Die Busklemmen enthalten je zwei Kanäle, deren Signalzustand durch Leuchtdioden angezeigt wird. Die Variante KL1722 besitzt keine Powerkontakte. Es können somit einzelne Potenzialgruppen aufgebaut werden. Die Spannung zwischen Eingang 1 und 2 darf 230 V AC nicht überschreiten.
| Technische Daten |
KL1702 | KS1702 |
KL1712 | KS1712 |
KL1712-0060 | KS1712-0060 |
KL1722 | KS1722 |
| Anzahl Eingänge |
2 |
2 |
2 |
2 (keine Powerkontakte) |
| Nennspannung |
120 V AC/230 V AC |
120 V AC/DC |
60 V DC |
120 V AC/230 V AC |
| Signalspannung „0“ |
0…40 V |
0…40 V |
0…20 V |
0…40 V |
| Signalspannung „1“ |
79…260 V |
80…140 V |
40…70 V |
79…260 V |
| Eingangsstrom |
> 3 mA, 6 mA typ. |
| Stromaufnahme K-Bus |
3 mA typ. |
| Schaltzeiten |
10 ms |
| Potenzialtrennung |
500 Veff (K-Bus/Netzspannung), 3.750 V AC, 1 Min. |
| Breite im Prozessabbild |
2 Inputs |
| Konfiguration |
keine Adress- oder Konfigurationseinstellung |
| Gewicht |
ca. 60 g |
| Betriebs-/Lagertemperatur |
0…+55 °C/-25…+85 °C |
| Relative Feuchte |
95 % ohne Betauung |
| Vibrations-/Schockfestigkeit |
gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27/29 |
| EMV-Festigkeit/-Aussendung |
gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 |
| Schutzart/Einbaulage |
IP 20/beliebig |
| Steckbare Verdrahtung |
bei allen KSxxxx-Klemmen |
| Sonderklemmen |
|
| KL1702-0010 |
230-V-AC-Eingangsschaltung mit Typ-2-Charakteristik |
| KL1712-0010 |
24-V-AC/DC-Eingangsschaltung |