Digital-Ausgang
KL2552
 
2-Kanal-DC-Motor-Endstufe, 50 V DC, 5 A KL2552
Motor A:
A1, A2
Motor B:
B1, B2
Lastspannung
50 V, 0 V
Encoder A:
A, B
Powerkontakte
Draufsicht
Kontaktbelegung Encoder-/Motoranschluss
Run-LED
Enc. B: A, B
Enc. A: A, B
Eing. 1, Eing. 2
Motor Power
Enable A, B
Warning
Error A, B
Eing. 1, Eing. 2
Encoder B:
A, B
Senserversorgung

KL2552 | 2-Kanal-DC-Motor-Endstufe, 50 V DC, 5 A

Die Busklemme KL2552 ermöglicht den direkten Betrieb von zwei DC-Motoren und ist zum K-Bus galvanisch getrennt. Die Drehzahl oder die Position werden durch einen 16-Bit-Wert vom Automatisierungsgerät vorgegeben. Durch den Anschluss eines Inkremental-Encoders ist die Realisierung einer einfachen Servoachse möglich. Typische Motorparameter können eingestellt werden und vermeiden kritische Zustände für den DC-Motor. Die Last kann durch Maximalwertbegrenzung von Drehzahl, Drehmoment und Beschleunigung geschützt werden. Die Ausgangsstufe ist überlast- und kurzschlusssicher. Die Busklemme enthält zwei Kanäle, deren Signalzustand durch Leuchtdioden angezeigt wird. Die LEDs ermöglichen eine schnelle Vor-Ort-Diagnose.

Technische Daten KL2552 | KS2552
Anzahl Ausgänge 2
Nennlastspannung 8…50 V DC
Lastart Bürsten-DC-Motoren, induktiv
Ausgangsstrom max. 2 x 5 A (kurzschlussfest, thermisch überlastsicher für beide Kanäle gemeinsam)
PWM-Taktfrequenz 35 kHz, je 180° phasenverschoben
Tastverhältnis 0…100 % (spannungsgeregelt)
Auflösung max. 12-Bit-Strom, 16-Bit-Geschwindigkeit
Potenzialtrennung 500 Veff (K-Bus/Feldspannung)
Stromaufnahme K-Bus 100 mA typ.
Stromaufnahme Sensorspg. 20 mA typ.
Breite im Prozessabbild 48 Inputs/Outputs: 2 x 16-Bit-Daten, 2 x 8-Bit-Control/Status
Konfiguration Anpassung und Optimierung des jeweiligen Motors durch die Steuerung über Register oder mit Konfigurationssoftware KS2000
Gewicht ca. 100 g
Betriebs-/Lagertemperatur 0…+55 °C/-25…+85 °C
Relative Feuchte 95 % ohne Betauung
Vibrations-/Schockfestigkeit gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27/29
EMV-Festigkeit/-Aussendung gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Schutzart/Einbaulage IP 20/beliebig
Steckbare Verdrahtung bei allen KSxxxx-Klemmen
Produktankündigung
KL2552: verfügbar
KS2552: voraussichtliche Markteinführung im 3. Quartal 2008