Digital-Ausgang
KL2722, KL2732
 
2-Kanal-Triac-Ausgangsklemmen 12…230 V AC, 1 A KL2722, KL2732
Ausgang 2
230 V
N
PE
Powerkontakte
Ausgang 1
Signal-LED2
Draufsicht
Kontaktbelegung
KL2722
Kontaktbelegung
KL2732
Signal-LED1

KL2722, KL2732 | 2-Kanal-Triac-Ausgangsklemmen 12…230 V AC, 1 A

Die Ausgangsklemmen KL2722 und KL2732 schalten mit Hilfe eines Leistungsschalters eine Netzwechselspannung von 12 V bis 230 V AC. Bei der KL2722 ist das Schaltelement ein Triac, der mit dem Potenzial des Powerkontaktes verbunden ist und durch die Halbleitertechnik verschleißfrei arbeitet. Die Dauerbelastung eines digitalen Ausgangs beträgt 1 A. Die KL2722 und KL2732 besitzen zwei gegeneinander verriegelte Ausgänge. Sie unterscheiden sich durch die Anbindung an die Powerkontakte. Die KL2732 arbeitet mit zwei potenzialfreien Schaltern. Alle Ausgänge zeigen ihren logischen Zustand über je eine LED an. Die Triac-Ausgangsklemmen sind besonders gut für Wendemotoren geeignet.

Technische Daten KL2722 | KS2722 KL2732 | KS2732
Anzahl Ausgänge 2 x Schließer, gegenseitige Verriegelung 2 x Schließer (ohne Powerkontakte)
Nennlastspannung 12…230 V AC
Ausgangsstrom 1 A (Leckstrom: typ. 0,8 mA, max. 1,5 mA)
Überspannungsschutz > 275 V
Stoßstrom 40 A (16 ms), 3 A (30 s)
Einschaltzeit 0,1…10 ms, Nulldurchgang
Ausschaltzeit T/2
Maximale Restspannung 1,5 V (60 mA…1 A), 150 Ω (< 60 mA)
Potenzialtrennung 500 Veff (K-Bus/Feldspannung), 3.750 V AC (1 min.)
Stromaufnahme K-Bus 10 mA
Breite im Prozessabbild 2 Outputs
Konfiguration keine Adress- oder Konfigurationseinstellung
Gewicht ca. 55 g
Betriebs-/Lagertemperatur 0…+55 °C/-25…+85 °C
Relative Feuchte 95 % ohne Betauung
Vibrations-/Schockfestigkeit gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27/29
EMV-Festigkeit/-Aussendung gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Schutzart/Einbaulage IP 20/beliebig
Steckbare Verdrahtung bei allen KSxxxx-Klemmen
Sonderklemmen
KL2722-0010 ohne gegenseitige Verriegelung der Kanäle, Summenstrom 1 A
KL2732-0010 ohne gegenseitige Verriegelung der Kanäle, Summenstrom 1 A