Digital-Ausgang
KL2791
 
1-Kanal-AC-Motor-Drehzahlsteller, 230 V AC, 100 VA KL2791
Ausgang 1
230 V
N
PE
Ausgang 1
Powerkontakt N
Powerkontakt
230 V
Powerkontakt PE
Error-LED
Motorlast
Draufsicht
Kontaktbelegung
Anschlusstechnik
Run-LED
Netz OK
Kurzschluss
Überlast

KL2791 | 1-Kanal-AC-Motor-Drehzahlsteller, 230 V AC, 100 VA

Der AC-Motor-Drehzahlsteller KL2791 ist für den direkten Anschluss unterschiedlicher Einphasenwechselstrom-Motoren kleiner Leistung vorgesehen. Typische Motoren, wie Kondensatormotor, Universalmotor und Spaltpolmotor, können durch die Ansteuerung mit der KL2791 in ihrer Drehzahl reduziert werden. Über die Prozessdaten wird die gewünschte Ausgangsleistung vorgegeben. Die Leistungsstellung wird passend zum jeweiligen Ausgabewert durch gezieltes Ein- und Ausschalten zu optimierten Zeitpunkten durchgeführt. Besonders geeignet ist dieses Verfahren für Antriebe mit einer quadratischen Lastkennlinie wie Lüfter und Pumpen.

Technische Daten KL2791 | KS2791
Netzspannung 230 V AC
Netzfrequenz 50 Hz
Nennleistung ≤ 100 VA
Lastart 1-Phasen-Wechselstrommotoren
Ansteuerart Phasenanschnitt/Vollwellensteuerung
Auflösung 1 %
Potenzialtrennung 500 Veff (K-Bus/Feldspannung), 3.750 V AC (1 Min.)
Leckstrom < 1 mA (OFF-Zustand)
Stromaufnahme K-Bus 65 mA typ.
Breite im Prozessabbild Output: 1 x 16-Bit-Daten (1 x 8-Bit-Control/Status optional)
Gewicht ca. 60 g
Betriebs-/Lagertemperatur 0…+55 °C/-25…+85 °C
Relative Feuchte 95 % ohne Betauung
Vibrations-/Schockfestigkeit gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27/29
EMV-Festigkeit/-Aussendung gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Schutzart/Einbaulage IP 20/beliebig
Steckbare Verdrahtung bei allen KSxxxx-Klemmen