Analog-Eingang
KL304x, KL305x
 
1-, 2-Kanal-Analog-Einspeiseklemmen 0/4…20 mA KL3041, KS3041
0 V
Schirm
+ Eingang 1
Draufsicht
Kontaktbelegung
Anschlusstechnik
Run-LED1
Error-LED1
+ 24 V
0 V
Schirm
Powerkontakt 0 V
Powerkontakt
+24 V
4-Leiter
3-Leiter
2-Leiter
1-, 2-Kanal-Analog-Einspeiseklemmen 0/4…20 mA KL3042, KS3042
+ 24 V
+ Eingang 2
0 V
Schirm
+ Eingang 1
Draufsicht
Kontaktbelegung
Anschlusstechnik
Run-LED1
Run-LED2
Error-LED1
Error-LED2
+ 24 V
0 V
Schirm
Powerkontakt 0 V
Powerkontakt
+24 V
4-Leiter
3-Leiter
2-Leiter

KL3041, KL3042, KL3051, KL3052 | 1-, 2-Kanal-Analog-Einspeiseklemmen 0/4…20 mA

Die analogen Eingangsklemmen KL3041, KL3042, KL3051 und KL3052 haben die Aufgabe, im Feld befindliche Messumformer zu versorgen und analoge Messsignale galvanisch getrennt zum Automatisierungsgerät zu übertragen. Die Versorgungsspannung für die Sensoren wird über die Powerkontakte an die Klemmen geführt. Die Powerkontakte können wahlweise über die Standardversorgung oder eine Einspeiseklemme (KL9xxx), mit galvanischer Trennung für die Betriebsspannung, versorgt werden. Die Eingangselektronik ist unabhängig von der Versorgungsspannung der Powerkontakte. Die 0-V-Schiene ist das Bezugspotenzial für die Eingänge. Die Run-LEDs zeigen den Datenaustausch mit dem Buskoppler, die Error-LEDs Überlastung und Drahtbruch an.

Technische Daten KL3041 | KS3041 KL3042 | KS3042 KL3051 | KS3051 KL3052 | KS3052
Anzahl Eingänge 1 2 1 2
Spannungsversorgung 24 V DC über die Powerkontakte
Signalstrom 0…20 mA 0…20 mA 4…20 mA 4…20 mA
Innenwiderstand 80 Ω + Diodenspannung 0,7 V
Auflösung 12 Bit
Wandlungszeit ~ 1 ms ~ 2 ms ~ 1 ms ~ 2 ms
Messfehler < ±0,3 % (bezogen auf den Messbereichsendwert)
Überspannungsfestigkeit 35 V max.
Potenzialtrennung 500 Veff (K-Bus/Signalspannung)
Stromaufnahme K-Bus 65 mA typ.
Breite im Prozessabbild Input: 1 x 16-Bit-Daten (1 x 8-Bit-Control/Status optional) Input: 2 x 16-Bit-Daten (2 x 8-Bit-Control/Status optional) Input: 1 x 16-Bit-Daten (1 x 8-Bit-Control/Status optional) Input: 2 x 16-Bit-Daten (2 x 8-Bit-Control/Status optional)
Konfiguration keine Adress- oder Konfigurationseinstellung
Gewicht 70 g
Betriebs-/Lagertemperatur 0…+55 °C/-25…+85 °C
Relative Feuchte 95 % ohne Betauung
Vibrations-/Schockfestigkeit gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27/29
EMV-Festigkeit/-Aussendung gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Schutzart/Einbaulage IP 20/beliebig
Steckbare Verdrahtung bei allen KSxxxx-Klemmen
Sonderklemmen
KL3042-0010
Siemens-S5-Format
KL3042-0011
schnellerer PIC, daraus resultierende Scantime ca. 0,5 ms
KL3042-0012
veränderter Bereich: 0…21,5 mA, Maximalwert entspricht 21,5 mA anstatt 20 mA
KL3042-0050
Siemens-S7-Format
KL3052-0010
Siemens-S5-Format
KL3052-0011
schnellerer PIC, daraus resultierende Scantime ca. 0,5 ms
KL3052-0012
veränderter Diagnoselevel (< 3,5 mA oder > 21,5 mA)
KL3052-0050
Siemens-S7-Format
Produktankündigung
KL3041, KL3042, KS3042, KL3051, KS3051, KL3052, KS3052: verfügbar
KS3041: voraussichtliche Markteinführung im 3. Quartal 2009