Analog-Eingang
KL31x2
 
2-Kanal-Analog-Eingangsklemmen, ±2 V, 0…2 V, ±10 V, 0…10 V (0,05 % Genauigkeit) KL3132, KL3162, KL3172, KL3182
Schirm
+ Eingang 1
+ Eingang 2
- Eingang 1
- Eingang 2
Draufsicht
Kontaktbelegung
Anschlusstechnik
Power-LED (K-Bus)
Run-LED1
Error-LED1
Run-LED (K-Bus)
Run-LED2
Error-LED2
Powerkontakt 0 V
Powerkontakt
+24 V
GND
GND
Schirm

KL3132, KL3162, KL3172, KL3182 | 2-Kanal-Analog-Eingangsklemmen, ±2 V, 0…2 V, ±10 V, 0…10 V (0,05 % Genauigkeit)

Die analogen Eingangsklemmen KL3132, KL3162, KL3172 und KL3182 verarbeiten Signale im Bereich von ±2 V, 0 bis 2 V, ±10 V bzw. 0 bis 10 V. Die Spannung wird mit einer Auflösung von 16 Bit digitalisiert und galvanisch getrennt zum übergeordneten Automatisierungsgerät transportiert. Die Eingangskanäle einer Busklemme sind Differenzeingänge und besitzen ein gemeinsames, internes Massepotenzial. Aufgrund ihres geringen Messfehlers von ±0,05 % (bezogen auf den Messbereichsendwert) sind diese Klemmen optimiert für hochgenaue Regelprozesse, wie sie z. B. beim Dosieren, Füllen oder in der Qualitätssicherung erforderlich sind. Die Busklemmen vereinen jeweils zwei Kanäle in einem Gehäuse und zeigen durch Leuchtdioden den Datenaustausch mit dem Buskoppler an.

Technische Daten KL3132 | KS3132 KL3162 | KS3162 KL3172 | KS3172 KL3182 | KS3182
Anzahl Eingänge 2
Spannungsversorgung über den K-Bus
Signalspannung -10…+10 V 0…10 V 0…2 V -2…+2 V
Innenwiderstand > 200 kΩ
Gleichtaktspannung UCM 35 V max.
Auflösung 16 Bit
Wandlungszeit 140 ms, konfigurierbar
Filter 50 Hz, konfigurierbar
Messfehler < ±0,05 % (bezogen auf den Messbereichsendwert)
Potenzialtrennung 500 Veff (K-Bus/Signalspannung)
Stromaufnahme K-Bus 85 mA typ.
Breite im Prozessabbild Input: 2 x 16-Bit-Daten (2 x 8-Bit-Control/Status optional)
Gewicht 70 g
Betriebs-/Lagertemperatur 0…+55 °C/-25…+85 °C
Relative Feuchte 95 % ohne Betauung
Vibrations-/Schockfestigkeit gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27/29
EMV-Festigkeit/-Aussendung gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Schutzart/Einbaulage IP 20/beliebig
Steckbare Verdrahtung bei allen KSxxxx-Klemmen