Die analogen Eingangsklemmen KL3142 und KL3152 verarbeiten Signale im Bereich von 0 bis 20 mA und 4 bis 20 mA. Der Strom wird mit einer Auflösung von 16 Bit (Default: 15 Bit) digitalisiert und galvanisch getrennt zum übergeordneten Automatisierungsgerät transportiert. Die Eingangskanäle der Busklemmen sind Differenzeingänge und besitzen ein gemeinsames, internes Massepotenzial. Aufgrund ihres geringen Messfehlers von ±0,05 % (bezogen auf den Messbereichsendwert) sind diese Klemmen optimiert für hochgenaue Regelprozesse, wie sie z. B. beim Dosieren, Füllen oder in der Qualitätssicherung erforderlich sind. Die Varianten KL3142 und KL3152 vereinen zwei Kanäle in einem Gehäuse. Ein Leitungsbruch und Überlastung werden erkannt und der Klemmenstatus über den K-Bus zur Steuerung weitergeleitet. Die Run-LEDs zeigen den Datenaustausch mit dem Buskoppler, die Error-LEDs zeigen Überlastung an.
| Technische Daten | KL3142 | KS3142 | KL3152 | KS3152 |
|---|---|---|
| Anzahl Eingänge | 2 | |
| Spannungsversorgung | über den K-Bus | |
| Signalstrom | 0…20 mA | 4…20 mA |
| Innenwiderstand | 1 Ω Messwiderstand | |
| Gleichtaktspannung UCM | ±10 V max. | |
| Auflösung | 16 Bit | |
| Wandlungszeit | 140 ms, konfigurierbar | |
| Filter | 50 Hz, konfigurierbar | |
| Messfehler | < ±0,05 % (bezogen auf den Messbereichsendwert) | |
| Überspannungsfestigkeit | 35 V DC | |
| Potenzialtrennung | 500 Veff (K-Bus/Signalspannung) | |
| Stromaufnahme K-Bus | 85 mA typ. | |
| Breite im Prozessabbild | Input: 2 x 16-Bit-Daten (2 x 8-Bit-Control/Status optional) | |
| Gewicht | 70 g | |
| Betriebs-/Lagertemperatur | 0…+55 °C/-25…+85 °C | |
| Relative Feuchte | 95 % ohne Betauung | |
| Vibrations-/Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27/29 | |
| EMV-Festigkeit/-Aussendung | gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 | |
| Schutzart/Einbaulage | IP 20/beliebig | |
| Steckbare Verdrahtung | bei allen KSxxxx-Klemmen | |
Produktankündigung |
KL3142, KL3152: verfügbar KS3142, KS3152: voraussichtliche Markteinführung im 3. Quartal 2009 |