Analog-Eingang
KL3201, KL3202
 
1-, 2-Kanal-Eingangsklemmen PT100 (RTD) KL3201, KS3201
Schirm
+ R1
RL1
Draufsicht
Kontaktbelegung
Anschlusstechnik
Run-LED1
Error-LED1
- R1
Schirm
3-Leiter
2-Leiter
+R
+R
-R
+R
RL
-R
1-, 2-Kanal-Eingangsklemmen PT100 (RTD) KL3202, KS3202
- R2
Schirm
+ R1
+ R2
RL1
RL2
Draufsicht
Kontaktbelegung
Anschlusstechnik
Run-LED1
Error-LED1
Run-LED2
Error-LED2
- R1
Schirm
3-Leiter
2-Leiter
+R
+R
-R
+R
RL
-R

KL3201, KL3202 | 1-, 2-Kanal-Eingangsklemmen PT100 (RTD)

Die analogen Eingangsklemmen KL3201 und KL3202 erlauben den direkten Anschluss von Widerstandssensoren. Die Schaltung der Busklemmen kann Sensoren in 2- und 3-Leitertechnik betreiben. Die Linearisierung über den gesamten Temperaturbereich wird durch einen Mikroprozessor realisiert. Der Temperaturbereich ist frei wählbar. Die Standardeinstellung der Busklemme ist: Auflösung 0,1 °C im Temperaturbereich der PT100-Sensoren in 3-Leiteranschlusstechnik. Die beiden Run-LEDs zeigen den Datenaustausch mit dem Buskoppler, die Error-LEDs zeigen Sensorstörungen (z. B. Drahtbruch) an.

Technische Daten KL3201 | KS3201 KL3202 | KS3202
Anzahl Eingänge 1 2
Spannungsversorgung über den K-Bus
Sensorarten PT100, PT200, PT500, PT1000, Ni100, Ni120, Ni1000, Widerstandsmessung (z. B. Poti-Anschluss, 10 Ω…1,2/5 kΩ)
Anschlusstechnik 2-, 3-Leiter (Voreinstellung: 3-Leiter)
Temperaturbereich -250…+850 °C (PT-Sensoren); -60…+250 °C (Ni-Sensoren)
Auflösung 0,1 °C pro Digit
Wandlungszeit ~ 200 ms ~ 250 ms
Messstrom 0,5 mA typ.
Messfehler < ±1 °C
Potenzialtrennung 500 Veff (K-Bus/Signalspannung)
Stromaufnahme K-Bus 60 mA typ.
Breite im Prozessabbild Input: 1 x 16-Bit-Daten (1 x 8-Bit-Control/Status optional) Input: 2 x 16-Bit-Daten (2 x 8-Bit-Control/Status optional)
Konfiguration keine Adresseinstellung, Konfiguration über den Buskoppler oder die Steuerung
Gewicht 70 g
Betriebs-/Lagertemperatur 0…+55 °C/-25…+85 °C
Relative Feuchte 95 % ohne Betauung
Vibrations-/Schockfestigkeit gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27/29
EMV-Festigkeit/-Aussendung gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Schutzart/Einbaulage IP 20/beliebig
Steckbare Verdrahtung bei allen KSxxxx-Klemmen
Sonderklemmen
KL3202-0010
PT200
KL3202-0011
PT200 im Siemens-S5-Format
KL3202-0012
PT500
KL3202-0013
PT500 im Siemens-S5-Format
KL3202-0014
PT1000
KL3202-0015
PT1000 im Siemens-S5-Format
KL3202-0016
Ni100
KL3202-0017
Ni100 im Siemens-S5-Format
KL3202-0020
Widerstandsmessung 10…1,2 kΩ
KL3202-0021
PT100 im Siemens-S5-Format
KL3202-0023
Ni120
KL3202-0024
Ni120 im Siemens-S5-Format
KL3202-0025
Ni1000
KL3202-0026
Ni1000 im Siemens-S5-Format
KL3202-0027
Widerstandsmessung 10…10 kΩ
KL3202-0028
Erhöhte Auflösung: 0,01 °C; der Messbereich ist auf -40 °C bis +128 °C eingeschränkt. Diese Klemme ist geeignet für den Klimabereich in der Gebäudeautomatisierung. Die absolute Genauigkeit liegt bei 0,3 °C, der Differenzfehler bei 0,1 °C.
KL3202-0029
Ni1000 nach Landis&Stefa-Kennlinie (Siemens, 100° entspricht 1.500 Ω)