Analog-Eingang
KL3228
 
8-Kanal-Eingangsklemme PT1000, Ni1000 (RTD) KL3228
+ R6
+ R8
+ R1
+ R2
+ R3
+ R4
Draufsicht
Kontaktbelegung
Anschlusstechnik
+ R5
+ R7
Error-LED1
Error-LED5
Error-LED3
Error-LED7
Error-LED2
Error-LED4
Error-LED6
Error-LED8
0 V
0 V
Powerkontakt 0 V
Powerkontakt
+24 V
+R
+R
+R
+R

KL3228 | 8-Kanal-Eingangsklemme PT1000, Ni1000 (RTD)

Die analoge Eingangsklemme KL3228 erlaubt den Anschluss von acht Widerstandssensoren. Die Schaltung der Busklemme kann Sensoren in 1-Leitertechnik betreiben. Die Linearisierung über den gesamten – frei wählbaren – Temperaturbereich wird durch einen Mikroprozessor realisiert. Die Standardeinstellung der Busklemme ist: Auflösung 0,1 °C im Temperaturbereich der Ni1000-Sensoren. Die Error-LEDs zeigen Sensorstörungen (z. B. Drahtbruch) an.

Technische Daten KL3228 | KS3228
Anzahl Eingänge 8
Spannungsversorgung über den K-Bus
Sensorarten PT1000, Ni1000, PTC
Anschlusstechnik 1-Leiter
Temperaturbereich -50…+150 °C (PT-Sensoren); -50…+150 °C (Ni-Sensoren)
Auflösung 0,1 °C pro Digit
Wandlungszeit ~ 750 ms
Messstrom ~ 0,5 mA typ.
Messfehler ~ ±1 °C, abhängig von der Verdrahtung
Potenzialtrennung 500 Veff (K-Bus/Signalspannung)
Stromaufnahme K-Bus 85 mA typ.
Breite im Prozessabbild Input: 8 x 16-Bit-Daten (8 x 8-Bit-Control/Status optional)
Konfiguration keine Adresseinstellung, Konfiguration über den Buskoppler oder die Steuerung
Gewicht 75 g
Betriebs-/Lagertemperatur 0…+55 °C/-25…+85 °C
Relative Feuchte 95 % ohne Betauung
Vibrations-/Schockfestigkeit gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27/29
EMV-Festigkeit/-Aussendung gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Schutzart/Einbaulage IP 20/beliebig
Steckbare Verdrahtung bei allen KSxxxx-Klemmen
Produktankündigung
voraussichtliche Markteinführung im 1. Quartal 2009