Die analoge Eingangsklemme KL3314 erlaubt den direkten Anschluss von vier Thermoelementen. Die Schaltung der Busklemmen kann Thermoelementsensoren in 2-Leitertechnik betreiben. Die Linearisierung über den gesamten – frei wählbaren – Temperaturbereich wird durch einen Mikroprozessor realisiert. Drahtbruch zeigen die Error-LEDs an. Die Kaltstellenkompensation erfolgt durch interne Temperaturmessung an den Klemmen. Mit der KL3314 ist auch mV-Messung möglich.
| Technische Daten | KL3314 |
|---|---|
| Anzahl Eingänge | 4 |
| Spannungsversorgung | über den K-Bus |
| Thermoelement-Sensortypen | Typ J, K, L, B, E, N, R, S, T, U (Voreinstellung: Typ K), mV-Messung |
| Anschlusstechnik | 2-Leiter |
| Temperaturbereich | jeweils im definierten Bereich des Sensors (Voreinstellung: Typ K; -100…+1.370 °C) |
| Auflösung | 0,1 °C pro Digit |
| Wandlungszeit | ~ 250 ms |
| Drahtbrucherkennung | ja |
| Messfehler | < ±0,5 % (bezogen auf den Messbereichsendwert) |
| Potenzialtrennung | 500 Veff (K-Bus/Signalspannung) |
| Stromaufnahme K-Bus | 75 mA typ. |
| Breite im Prozessabbild | Input: 4 x 16-Bit-Daten (4 x 8-Bit-Control/Status optional) |
| Konfiguration | keine Adresseinstellung, Konfiguration über den Buskoppler oder die Steuerung |
| Gewicht | 75 g |
| Betriebs-/Lagertemperatur | 0…+55 °C/-25…+85 °C |
| Relative Feuchte | 95 % ohne Betauung |
| Vibrations-/Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27/29 |
| EMV-Festigkeit/-Aussendung | gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 |
| Schutzart/Einbaulage | IP 20/beliebig |