Die analoge Eingangsklemme KL3351 ermöglicht den direkten Anschluss einer Widerstandsbrücke. Die Brückenspannung UD und die Versorgungsspannung UREF der Brücke werden mit einer Auflösung von 16 Bit digitalisiert und galvanisch getrennt zum übergeordneten Automatisierungsgerät transportiert. Die Eingangskanäle stehen als zwei 16-Bit-Werte zur weiteren Verarbeitung zur Verfügung. Das Messergebnis lässt sich durch die Formel Messwert = UD/UREF berechnen. Durch die exakte Erfassung der Versorgungsspannung, zusammen mit der Brückenspannung in einem Wandler, werden Langzeit- und Temperaturdrift kompensiert.
| Technische Daten |
KL3351 | KS3351 |
| Anzahl Eingänge |
2, für eine Brückenschaltung |
| Spannungsversorgung |
über den K-Bus |
| Signalspannung UD |
-16…+16 mV, konfigurierbar |
| Signalspannung UREF |
-10…+10 V, konfigurierbar |
| Innenwiderstand |
> 200 kΩ (UREF), > 1 MΩ (UD) |
| Versorgungsspannung UV |
5 V, max. 20 mA |
| Auflösung |
16 Bit |
| Wandlungszeit |
< 250 ms, konfigurierbar |
| Filter |
50 Hz, konfigurierbar |
| Messfehler |
< ±0,1 % (bezogen auf den Messbereichsendwert) |
| Stromaufnahme K-Bus |
65 mA typ. |
| Breite im Prozessabbild |
Input: 2 x 16-Bit-Daten (2 x 8-Bit-Control/Status optional) |
| Gewicht |
70 g |
| Betriebs-/Lagertemperatur |
0…+55 °C/-25…+85 °C |
| Relative Feuchte |
95 % ohne Betauung |
| Vibrations-/Schockfestigkeit |
gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27/29 |
| EMV-Festigkeit/-Aussendung |
gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 |
| Schutzart/Einbaulage |
IP 20/beliebig |
| Steckbare Verdrahtung |
bei allen KSxxxx-Klemmen |