Die analoge Eingangsklemme KL3361 ermöglicht das dezentrale Vorverarbeiten von Analogwerten. Die Eingangswerte werden mit einer Auflösung von 14 Bit digitalisiert und in einen internen Speicher geschrieben. Ein leistungsfähiger Prozessor kann die Werte vorverarbeiten. Grenzwerte, Maximal- und Minimalwerte werden ermittelt oder überwacht. Die KL3361 kann auch eine Hüllkurvenüberwachung durchführen. Ein Trigger startet die zyklischen Vorgänge. Das Ergebnis bzw. die gesamten Messwerte werden zum übergeordneten Automatisierungsgerät transportiert.
| Technische Daten | KL3361 | KS3361 |
|---|---|
| Anzahl Eingänge | 1 Analog, 1 Trigger |
| Spannungsversorgung | über den K-Bus |
| Signalspannung UIN | -20…+20 mV |
| Innenwiderstand | > 1 MΩ (UB) |
| Versorgungsspannung | 5 V DC, max. 20 mA |
| Auflösung | max. 15 Bit |
| Abtastrate | < 100 µs, konfigurierbar (10 µs bei Fast-Sampling-Mode) |
| Messfehler | < ±1 % (bezogen auf den Messbereichsendwert) |
| Interner Speicher | 32 kByte |
| Stromaufnahme K-Bus | 120 mA bei externer DMS-Versorgung, 140 mA bei DMS-Versorgung aus der Klemme (4 x 350 Ω) |
| Breite im Prozessabbild | Input/Output:1 x 16-Bit-Daten (1 x 8-Bit-Status, 1 x 8-Bit-Control) |
| Gewicht | 75 g |
| Betriebs-/Lagertemperatur | 0…+55 °C/-25…+85 °C |
| Relative Feuchte | 95 % ohne Betauung |
| Vibrations-/Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27/29 |
| EMV-Festigkeit/-Aussendung | gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 |
| Schutzart/Einbaulage | IP 20/beliebig |
| Steckbare Verdrahtung | bei allen KSxxxx-Klemmen |