































Die analogen Eingangsklemmen KL3404, KL3408, KL3464 und KL3468 verarbeiten Signale im Bereich von -10 bis +10 V bzw. 0 bis 10 V. Die Spannung wird mit einer Auflösung von 12 Bit digitalisiert und galvanisch getrennt zum übergeordneten Automatisierungsgerät transportiert. Bei den Busklemmen KL3404 und KL3464 sind die vier Eingänge in 2-Leitertechnik ausgeführt und besitzen ein gemeinsames Massepotenzial. Die Bezugsmasse der Eingänge ist die interne Masse. Die Varianten KL3408 und KL3468 vereinen acht Kanäle in einem Gehäuse und sind besonders für den platzsparenden Einsatz im Schaltschrank geeignet. Durch die 1-Leiteranschlusstechnik kann auf kleinstem Raum eine mehrkanalige Sensorik angeschlossen werden. Die Powerkontakte sind durchverbunden. Die Bezugsmasse der Eingänge ist der 0-V-Powerkontakt. Die Leuchtdioden zeigen den Datenaustausch mit dem Buskoppler an.
| Technische Daten | KL3404 | KS3404 | KL3408 | KS3408 | KL3464 | KS3464 | KL3468 | KS3468 |
|---|---|---|---|---|
| Anzahl Eingänge | 4 | 8 | 4 | 8 |
| Spannungsversorgung | über den K-Bus | |||
| Signalspannung | -10…+10 V | -10…+10 V | 0…10 V | 0…10 V |
| Innenwiderstand | > 130 kΩ | |||
| Auflösung | 12 Bit (für 0…10-V-Bereich: Auflösung 11 Bit) | |||
| Wandlungszeit | ~ 2 ms | ~ 4 ms | ~ 2 ms | ~ 4 ms |
| Messfehler | < ±0,3 % (bezogen auf den Messbereichsendwert) | |||
| Potenzialtrennung | 500 Veff (K-Bus/Signalspannung) | |||
| Stromaufnahme K-Bus | 100 mA typ. | 140 mA typ. | 100 mA typ. | 140 mA typ. |
| Breite im Prozessabbild | Input: 4 x 16-Bit-Daten (4 x 8-Bit-Control/Status optional) | Input: 8 x 16-Bit-Daten (8 x 8-Bit-Control/Status optional) | Input: 4 x 16-Bit-Daten (4 x 8-Bit-Control/Status optional) | Input: 8 x 16-Bit-Daten (8 x 8-Bit-Control/Status optional) |
| Konfiguration | keine Adress- oder Konfigurationseinstellung | |||
| Gewicht | 75 g | |||
| Betriebs-/Lagertemperatur | 0…+55 °C/-25…+85 °C | |||
| Relative Feuchte | 95 % ohne Betauung | |||
| Vibrations-/Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27/29 | |||
| EMV-Festigkeit/-Aussendung | gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 | |||
| Schutzart/Einbaulage | IP 20/beliebig | |||
| Steckbare Verdrahtung | bei allen KSxxxx-Klemmen | |||
Produktankündigung |
KL3404, KS3404, KL3408, KL3464, KL3468: verfügbar KS3408, KS3464, KS3468: voraussichtliche Markteinführung im 3. Quartal 2009 |