Analog-Eingang
KL3444, KL3448
 
4-, 8-Kanal-Analog-Eingangsklemmen 0…20 mA KL3444, KS3444
Eingang 4
Masse
Eingang 1
Eingang 2
Masse
Masse
Draufsicht
Kontaktbelegung
Anschlusstechnik
Run-LED1
Run-LED3
Error-LED1
Error-LED3
Run-LED2
Error-LED2
Run-LED4
Error-LED4
Eingang 3
Masse
Powerkontakt 0 V
Powerkontakt
+24 V
4-, 8-Kanal-Analog-Eingangsklemmen 0…20 mA KL3448, KS3448
Eingang 2
Eingang 4
Eingang 6
Eingang 8
Eingang 1
0 V
Draufsicht
Kontaktbelegung
Anschlusstechnik
Run-LED1
Run-LED5
Run-LED3
Run-LED7
Run-LED2
Run-LED4
Run-LED6
Run-LED8
Eingang 7
Eingang 3
Eingang 5
0 V
Powerkontakt 0 V
Powerkontakt
+24 V

KL3444, KL3448 | 4-, 8-Kanal-Analog-Eingangsklemmen 0…20 mA

Die analogen Eingangsklemmen KL3444 und KL3448 verarbeiten Signale im Bereich von 0 bis 20 mA. Der Strom wird mit einer Auflösung von 12 Bit digitalisiert und galvanisch getrennt zum übergeordneten Automatisierungsgerät transportiert. Bei der Busklemme KL3444 sind die vier Eingänge in 2-Leitertechnik ausgeführt und besitzen ein gemeinsames Massepotenzial. Die Bezugsmasse der Eingänge ist die interne Masse. Die Variante KL3448 vereint acht Kanäle in einem Gehäuse und ist besonders für den platzsparenden Einsatz im Schaltschrank geeignet. Durch die 1-Leiteranschlusstechnik kann auf kleinstem Raum eine mehrkanalige Sensorik angeschlossen werden. Die Bezugsmasse der Eingänge ist der 0-V-Powerkontakt. Bei beiden Busklemmen sind die Powerkontakte durchverbunden. Überlast wird bei beiden Varianten erkannt und der Klemmenstatus über den K-Bus zur Steuerung weitergeleitet. Die LEDs zeigen den Datenaustausch mit dem Buskoppler sowie Überlastung und Drahtbruch an.

Technische Daten KL3444 | KS3444 KL3448 | KS3448
Anzahl Eingänge 4 8
Spannungsversorgung über den K-Bus
Signalstrom 0…20 mA
Innenwiderstand < 85 Ω
Gleichtaktspannung UCM 30 V max.
Auflösung 12 Bit
Wandlungszeit ~ 2 ms ~ 4 ms
Messfehler < ±0,3 % (bezogen auf den Messbereichsendwert)
Überspannungsfestigkeit 30 V DC
Potenzialtrennung 500 Veff (K-Bus/Signalspannung)
Stromaufnahme K-Bus 85 mA typ. 105 mA typ.
Breite im Prozessabbild Input: 4 x 16-Bit-Daten (4 x 8-Bit-Control/Status optional) Input: 8 x 16-Bit-Daten (8 x 8-Bit-Control/Status optional)
Konfiguration keine Adress- oder Konfigurationseinstellung
Gewicht 75 g
Betriebs-/Lagertemperatur 0…+55 °C/-25…+85 °C
Relative Feuchte 95 % ohne Betauung
Vibrations-/Schockfestigkeit gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27/29
EMV-Festigkeit/-Aussendung gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Schutzart/Einbaulage IP 20/beliebig
Steckbare Verdrahtung bei allen KSxxxx-Klemmen
Produktankündigung
KL3444, KL3448: verfügbar
KS3444, KS3448: voraussichtliche Markteinführung im 3. Quartal 2009