Analog-Ausgang
KL4004
+ Ausgang 4
Schirm
+ Ausgang 1
Draufsicht
Kontaktbelegung
Anschlusstechnik
Run-LED1
Run-LED2
Run-LED3
Run-LED4
+ Ausgang 2
Masse
Masse
+ Ausgang 3
Schirm
KL4004 | 4-Kanal-Analog-Ausgangsklemme 0…10 V
Die analoge Ausgangsklemme KL4004 erzeugt Signale im Bereich von 0 bis 10 V. Die Spannung wird mit einer Auflösung von 12 Bit galvanisch getrennt zur Prozessebene transportiert. Die Ausgangskanäle der Busklemme besitzen ein gemeinsames Massepotenzial. Den Datenaustausch mit dem Buskoppler zeigen Run-LEDs an.
| Technische Daten |
KL4004 | KS4004 |
| Anzahl Ausgänge |
4 |
| Spannungsversorgung |
über den K-Bus |
| Signalspannung |
0…10 V |
| Bürde |
> 5 kΩ (kurzschlussfest) |
| Messfehler |
±0,5 LSB Linearitätsfehler, ±0,5 LSB Offsetfehler, ±0,1% (bezogen auf den Messbereichsendwert) |
| Auflösung |
12 Bit |
| Wandlungszeit |
~ 2 ms |
| Potenzialtrennung |
500 Veff (K-Bus/Signalspannung) |
| Stromaufnahme K-Bus |
85 mA |
| Breite im Prozessabbild |
Output: 4 x 16-Bit-Daten (4 x 8-Bit-Control/Status optional) |
| Konfiguration |
keine Adress- oder Konfigurationseinstellung |
| Gewicht |
ca. 85 g |
| Betriebs-/Lagertemperatur |
0…+55 °C/-25…+85 °C |
| Relative Feuchte |
95 % ohne Betauung |
| Vibrations-/Schockfestigkeit |
gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27/29 |
| EMV-Festigkeit/-Aussendung |
gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 |
| Schutzart/Einbaulage |
IP 20/beliebig |
| Steckbare Verdrahtung |
bei allen KSxxxx-Klemmen |
| Sonderklemmen |
|
| KL4004-0050 |
Siemens-S7-Format |