Analog-Ausgang
KL4034
 
4-Kanal-Analog-Ausgangsklemme -10…+10 V KL4034
+ Ausgang 4
Schirm
+ Ausgang 1
Draufsicht
Kontaktbelegung
Anschlusstechnik
Run-LED1
Run-LED2
Run-LED3
Run-LED4
+ Ausgang 2
Masse
Masse
+ Ausgang 3
Schirm

KL4034 | 4-Kanal-Analog-Ausgangsklemme -10…+10 V

Die analoge Ausgangsklemme KL4034 erzeugt Signale im Bereich von +10 bis -10 V. Die Spannung wird mit einer Auflösung von 12 Bit galvanisch getrennt zur Prozessebene transportiert. Die Ausgangskanäle einer Busklemme besitzen ein gemeinsames Massepotenzial. Den Datenaustausch mit dem Buskoppler zeigen Run-LEDs an.

Technische Daten KL4034 | KS4034
Anzahl Ausgänge 4
Spannungsversorgung über den K-Bus
Signalspannung -10…+10 V
Bürde > 5 kΩ (kurzschlussfest)
Messfehler ±0,5 LSB Linearitätsfehler, ±0,5 LSB Offsetfehler, ±0,1% (bezogen auf den Messbereichsendwert)
Auflösung 12 Bit
Wandlungszeit ~ 2 ms
Potenzialtrennung 500 Veff (K-Bus/Signalspannung)
Stromaufnahme K-Bus 85 mA
Breite im Prozessabbild Output: 4 x 16-Bit-Daten (4 x 8-Bit-Control/Status optional)
Konfiguration keine Adress- oder Konfigurationseinstellung
Gewicht ca. 85 g
Betriebs-/Lagertemperatur 0…+55 °C/-25…+85 °C
Relative Feuchte 95 % ohne Betauung
Vibrations-/Schockfestigkeit gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27/29
EMV-Festigkeit/-Aussendung gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Schutzart/Einbaulage IP 20/beliebig
Steckbare Verdrahtung bei allen KSxxxx-Klemmen
Sonderklemmen
KL4034-0010 Siemens-S5-Format