Die Schirmklemme KL9070 verfügt über acht Klemmstellen mit dem Potenzial der Tragschiene und ermöglicht den Abgriff einer Abschirmung ohne weitere Reihenklemmen oder Verdrahtungsarbeiten. Die KL9070 stellt durch ihre innen liegende, vollflächige Kupferfläche eine gute Abschirmung zwischen zwei Busklemmen dar.
| Technische Daten | KL9070 | KS9070 |
|---|---|
| Nennspannung | ≤ 60 V |
| Strombelastung | ≤ 10 A |
| Diagnose | – |
| Meldung an K-Bus | – |
| PE-Kontakt | nein |
| Schirmanschluss | – |
| Erneute Einspeisung | ja |
| Anschlussmöglichkeit an Powerkontakt zusätzlich |
8 x Schirm |
| K-Bus durchgeschleift | ja |
| Breite im Prozessabbild | 0 |
| Verbindung zur Hutschiene | – |
| Potenzialtrennung | ja |
| Gehäusebreite in mm | 12 |
| Anreihen an Busklemmen mit Powerkontakt | ja, links ohne PE |
| Anreihen an Busklemmen ohne Powerkontakt | ja |
| Steckbare Verdrahtung | bei allen KSxxxx-Klemmen |