Systemklemmen
KL9520
 
AS-Interface-Potenzialeinspeiseklemme mit Filter KL9520
UIN-
AS-Interface+
AS-Interface-
UIN+
Draufsicht
Kontaktbelegung
Power-LED
Power-
kontakt
Power-
kontakt

KL9520 | AS-Interface-Potenzialeinspeiseklemme mit Filter

Die Potenzialeinspeiseklemme KL9520 entkoppelt das Ein- und Ausgangssignal durch einen integrierten Filter und ermöglicht die Versorgung von AS-Interface-Netzwerken aus Standardnetzteilen oder einem anderen AS-Interface-Netzwerk. Die KL9520 kann direkt neben der AS-Interface-Masterklemme KL6201 eingesetzt werden. Der parallele Betrieb dieser Kombination in einem Busklemmenblock ist mehrfach möglich und spart mehrere AS-Interface-Netzteile ein.

Technische Daten KL9520 | KS9520
Eingangsspannung bis 35 V
Ausgangsspannung bis 35 V
Strombelastung max. 2 A
Konfiguration keine Adress- oder Konfigurationseinstellung
Gewicht ca. 90 g
Betriebs-/Lagertemperatur 0…+55 °C/-25…+85 °C
Relative Feuchte 95 % ohne Betauung
Vibrations-/Schockfestigkeit gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27/29
EMV-Festigkeit/-Aussendung gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Schutzart/Einbaulage IP 20/beliebig
Steckbare Verdrahtung bei allen KSxxxx-Klemmen
Produktankündigung
KL9520: verfügbar
KS9520: voraussichtliche Markteinführung im 3. Quartal 2009