Die Netzteilklemme KL9528 erzeugt aus der Steuerspannung 24 V DC eine 30 V DC Ausgangsspannung mit einer Hochfrequenzentkopplung für den Betrieb eines AS-Interface-Netzwerkes. Die Ausgangsspannung ist kurzschlussfest und auf einen Strom von 1,25 A begrenzt. Die LEDs zeigen die Eingangs- und Ausgangsspannung an. Es besteht keine galvanische Trennung zwischen der Eingangsspannung und der Ausgangsspannung. Die Verbindung zum AS-Interface-Master KL6201 erfolgt über Stecker.
| Technische Daten | KL9528 | KS9528 |
|---|---|
| Eingangsspannung | 21...28,8 V DC |
| Ausgangsspannung | 30 V DC (+5 %/- 5 %) |
| Ausgangsstrom | max. 1,25 A |
| Kurzschlussstrom | max. 1,3 A |
| Wirkungsgrad | ca. 95 % |
| K-Bus-Länge | 2 Inputs, 2 Outputs |
| Stromaufnahme K-Bus | 10 mA |
| Kurzschlussfestigkeit | ja, automatischer Wiederanlauf |
| Isolationsspannung In-/Output | keine |
| Isolationsspannung | 1.500-V-AC-Dauerbelastung Feldseite/K-Bus |
| Gewicht | ca. 150 g |
| Betriebs-/Lagertemperatur | 0…+55 °C/-25…+85 °C |
| Relative Feuchte | 95 % ohne Betauung |
| Vibrations-/Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27/29 |
| EMV-Festigkeit/-Aussendung | gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 |
| Schutzart/Einbaulage | IP 20/beliebig |
| Steckbare Verdrahtung | bei allen KSxxxx-Klemmen |
Produktankündigung |
KL9528: verfügbar KS9528: voraussichtliche Markteinführung im 3. Quartal 2009 |