Digital-Ausgang
KM2002
+24 V
Ausgang 1
Ausgang 2
Ausgang 3
Ausgang 4
Ausgang 5
Ausgang 6
Ausgang 7
Ausgang 8
0 V
+24 V
Ausgang 9
Ausgang 10
Ausgang 11
Ausgang 12
Ausgang 13
Ausgang 14
Ausgang 15
Ausgang 16
0 V
KM2002-0002
0 V
1-Leiter
+24 V
Ausgang 1
Ausgang 2
Ausgang 3
Ausgang 4
Ausgang 5
Ausgang 6
Ausgang 7
Ausgang 8
0 V
+24 V
Ausgang 9
Ausgang 10
Ausgang 11
Ausgang 12
Ausgang 13
Ausgang 14
Ausgang 15
Ausgang 16
0 V
KM2002-0004
0 V
1-Leiter
2-Leiter
3-Leiter
Ausgang
0 V
+24 V
Anschlusstechnik
KM2002 | 16-Kanal-Digital-Ausgang 24 V DC, 0,5 A
Das Klemmenmodul KM2002 kombiniert 16 digitale Ausgänge mit je acht Kanälen pro Steckverbinder in kompakter Bauform. Die binären Steuer-signale werden galvanisch getrennt zur Prozessebene an die Aktoren weitergeschaltet. Die modularen Klemmenmodule werden wie Standard-Busklemmen in das I/O-System integriert. Steckverbinder mit Federanschlusstechnik ermöglichen eine steckbare Verdrahtung und sind optional in 1- oder 3-poliger Ausführung erhältlich. Im Stecker integrierte Leuchtdioden zeigen den Signalzustand pro Kanal direkt am Leiter an.
| Technische Daten |
KM2002 |
| Anzahl Ausgänge |
16 (2 x 8) |
| Nennlastspannung |
24 V DC (-15 %/+20 %) |
| Lastart |
ohmsch, induktiv, Lampenlast |
| Ausgangsstrom max. |
0,5 A |
| Kurzschlussstrom |
0,6…1,0 A |
| Abschaltenergie (ind.) max. |
< 150 mJ/Kanal |
| Potenzialtrennung |
500 Veff (K-Bus/Feldspannung) |
| Stromaufnahme Powerkontakte |
15 mA typ. |
| Stromaufnahme K-Bus |
5 mA typ. |
| Breite im Prozessabbild |
16 Outputs |
| Abmessungen (B x H x T) |
26,5 mm x 100 mm x 71 mm |
| Gewicht |
ca. 90 g mit 1-poligem Stecker, ca. 110 g mit 3-poligem Stecker |
| Betriebs-/Lagertemperatur |
0…+55 °C/-25…+85 °C |
| Relative Feuchte |
95 % ohne Betauung |
| Vibrations-/Schockfestigkeit |
gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27/29 |
| EMV-Festigkeit/-Aussendung |
gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 |
| Schutzart/Einbaulage |
IP 20/beliebig |
| Bestellangaben |
KM2002-000x |
| KM2002-0000 |
16-Kanal-DO (0,5 A), ohne Stecker |
| KM2002-0001 |
16-Kanal-DO (0,5 A), 1-poliger Stecker (ohne Status-LED) |
| KM2002-0002 |
16-Kanal-DO (0,5 A), 1-poliger Stecker (mit Status-LED) |
| KM2002-0004 |
16-Kanal-DO (0,5 A), 3-poliger Stecker (mit Status-LED) |