Digital-Ausgang
KM2004
 
32-Kanal-Digital-Ausgang 24 V DC, 0,5 A KM2004
+24 V
Ausgang 1
Ausgang 2
Ausgang 3
Ausgang 4
Ausgang 5
Ausgang 6
Ausgang 7
Ausgang 8
0 V
+24 V
Ausgang 9
Ausgang 10
Ausgang 11
Ausgang 12
Ausgang 13
Ausgang 14
Ausgang 15
Ausgang 16
0 V
KM2004-0004
0 V
1-Leiter
2-Leiter
3-Leiter
Ausgang
0 V
+24 V
Anschlusstechnik

KM2004 | 32-Kanal-Digital-Ausgang 24 V DC, 0,5 A

Das Klemmenmodul KM2004 kombiniert 32 digitale Ausgänge mit je acht Kanälen pro Steckverbinder in kompakter Bauform. Die binären Steuersignale werden galvanisch getrennt zur Prozessebene an die Aktoren weitergeschaltet. Die modularen Klemmenmodule werden wie Standard-Busklemmen in das I/O-System integriert. Steckverbinder mit Federanschlusstechnik ermöglichen eine steckbare Verdrahtung und sind optional in 1- oder 3-poliger Ausführung erhältlich. Im Stecker integrierte Leuchtdioden zeigen den Signalzustand pro Kanal direkt am Leiter an.

Technische Daten KM2004
Anzahl Ausgänge 32 (4 x 8)
Nennlastspannung 24 V DC (-15 %/+20 %)
Lastart ohmsch, induktiv, Lampenlast
Ausgangsstrom max. 0,5 A
Kurzschlussstrom 0,6…1,0 A
Abschaltenergie (ind.) max. < 150 mJ/Kanal
Potenzialtrennung 500 Veff (K-Bus/Feldspannung)
Stromaufnahme Powerkontakte 15 mA typ.
Stromaufnahme K-Bus 5 mA typ.
Breite im Prozessabbild 32 Outputs
Abmessungen (B x H x T) 75 mm x 100 mm x 55 mm
Gewicht ca. 90 g mit 1-poligem Stecker, ca. 110 g mit 3-poligem Stecker
Betriebs-/Lagertemperatur 0…+55 °C/-25…+85 °C
Relative Feuchte 95 % ohne Betauung
Vibrations-/Schockfestigkeit gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27/29
EMV-Festigkeit/-Aussendung gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Schutzart/Einbaulage IP 20/beliebig
Bestellangaben KM2004-000x
KM2004-0000 32-Kanal-DO (0,5 A), ohne Stecker
KM2004-0001 32-Kanal-DO (0,5 A), 1-poliger Stecker (ohne Status-LED)
KM2004-0002 32-Kanal-DO (0,5 A), 1-poliger Stecker (mit Status-LED)
KM2004-0004 32-Kanal-DO (0,5 A), 3-poliger Stecker (mit Status-LED)