Digital-Ausgang
KM2642
 
2-Kanal-Relaismodul 230 V AC, 6 A, Hand-/Automatikbedienung KM2642
Draufsicht
Signal-LED 1
Signal-LED 2
Hand-/Automatik-
betrieb (Ausgang 1)
Hand-/Automatik-
betrieb (Ausgang 2)
Ausgang 1
Ausgang 2

KM2642 | 2-Kanal-Relaismodul 230 V AC, 6 A, Hand-/Automatikbedienung

Die digitale Ausgangsklemme KM2642 besitzt zwei unabhängige Relais-Wechslerkontakte, die zum Schalten von Netzstromverbrauchern eingesetzt werden können. Für jeden Kanal ermöglicht ein Schalter die Auswahl: Automatik, Hand ein und Hand aus. In der Automatikbetriebsart schaltet der logische Zustand eines Ausgangsbits das Relais. Für die Handbetriebsart ist die 24-V-Versorgung des Buskopplers notwendig. Der Zustand des Ausgangs kann von der Steuerung zurückgelesen werden.

Technische Daten KM2642
Anzahl Ausgänge 2 x Wechsler
Schaltleistung max. 3 kVA
Schaltspannung max. 250 V AC
Schaltstrom max. 6 A AC
Stromaufnahme K-Bus 130 mA typ.
Kontaktmaterial AgSnO2
Breite im Prozessabbild Input: 2 (Status Hand, Auto), Output: 2
Schaltspiele 106
Konfiguration keine Adress- oder Konfigurationseinstellung
Gewicht 110 g
Betriebs-/Lagertemperatur 0…+55 °C/-25…+85 °C
Relative Feuchte 95 % ohne Betauung
Vibrations-/Schockfestigkeit gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27/29
EMV-Festigkeit/-Aussendung gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Schutzart/Einbaulage IP 20/beliebig
Produktankündigung
voraussichtliche Markteinführung im 1. Quartal 2009