Analog-Eingang
KM3701
Draufsicht
Status-LEDs
Schlauch-
Anschluss
Schlauch-
Anschluss
KM3701 | 1-Kanal-Differenzdruckmessklemme 100 hPa (100 mbar)
Die Druckmessklemme KM3701 ermöglicht die direkte Messung von Druckunterschieden zwischen zwei Schlauchanschlüssen. Die Druckdifferenz steht im Feldbus als 16-Bit-Wert zur Verfügung und kann bis zu einem Umgebungsdruck von 10 bar zwischen beliebigen Punkten gemessen werden. Die Status-LEDs zeigen die ordnungsgemäße Funktion bzw. Fehler, wie Bereichsüberschreitung, an.
| Technische Daten |
KM3701 |
| Anzahl Eingänge |
1 (Differenzdruck) |
| Messbereich |
0…100 hPa (100 mbar) |
| Max. Überlast |
500 hPa (500 mbar) |
| Nenndruck |
10.000 hPa (10 bar) zur Umgebung |
| Auflösung |
10 Bit |
| Messgeschwindigkeit |
5 ms typ. |
| Stromaufnahme K-Bus |
15 mA |
| Breite im Prozessabbild |
3-Byte-Input/Output |
| Medium |
nicht aggressive Gase |
| Betriebs-/Lagertemperatur |
0…+55 °C/-25…+85 °C |
| Relative Feuchte |
95 % ohne Betauung |
| Vibrations-/Schockfestigkeit |
gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27/29 |
| EMV-Festigkeit/-Aussendung |
gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 |
| Schutzart/Einbaulage |
IP 20/beliebig |
| Sonderklemmen |
|
| KM3701-0040 |
Differenzdruckmessklemme 0…40 hPa (40 mbar) |