Der „Low Cost“-Buskoppler LC5200 zeichnet sich durch seine kleinere Bauform und preiswertere Anschlusstechnik aus. Er entspricht den Funktionen des DeviceNet-Buskopplers BK5210 in Bezug auf den Betrieb mit Busklemmen und die Feldbuseigenschaften. Bis zu 64 digitale Ein-/Ausgangs-
klemmen können angeschlossen werden. Die Firmware ist über die Konfigurationsschnittstelle aktualisierbar.
Der Buskoppler LC5200 eignet sich besonders für den Einsatz in kleinen und preiswerten Stationen. Die 24-V-DC-Versorgungsspannung speist über die Powerkontakte die Peripherie und die Buskopplerelektronik, einschließlich der K-Bus-Elektronik. Auf eine galvanische Trennung zur I/O-Ebene wurde im Buskoppler verzichtet; sie ist bei Bedarf durch eine Einspeiseklemme realisierbar. Der Buskoppler LC5200 kann durch einen Buskoppler der Reihe BK5210 ersetzt werden.
„Low Cost“-Buskoppler für digitale Signale
An die „Low Cost“-Buskoppler können alle bitorientierten Klemmen angeschlossen werden. Es werden alle digitalen Eingangs- und Ausgangsklemmen – außer KL15xx, KL25x2, KL2692 und KL27x1 – unterstützt. Zusätzlich sind alle Systemklemmen mit und ohne Diagnose anschließbar.
| Systemdaten | DeviceNet | LC5200 | |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl I/O-Stationen | 64 | |||
| Übertragungsmedium | abgeschirmtes, verdrilltes Kupferkabel mit Energieversorgung, 5-polig | |||
| Max. Kabellänge |
|
|||
| Übertragungsraten |
|
|||
| Betriebsarten | Bit-Strobe, Polling, Cyclic, Change-of-State (COS) | |||
| DeviceNet-Typ | Communications-Adapter |
| Technische Daten | LC5200 |
|---|---|
| Spannungsversorgung | 24 V DC (-15 %/+20 %), über Buskabel 11…25 V (gemäß DeviceNet-Spezifikation) |
| Stromversorgung K-Bus | 500 mA |
| Powerkontakte | 24 V DC max./10 A max. |
| Potenzialtrennung | keine zwischen Versorgung/Feldbus/Powerkontakten |
| Anschlusstechnik | direkt auf Federklemmen |
| Abmessungen (B x H x T) | ähnlich Busklemmengehäuse, Breite 21 mm |
| Gewicht | ca. 100 g |
| Betriebs-/Lagertemperatur | 0…+55 °C/-25…+85 °C |
| Vibrations-/Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27/29 |
| EMV-Festigkeit/-Aussendung | gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 |
| Schutzart/Einbaulage | IP 20/beliebig |