Busklemmen Digital-Input KL1xxx, KS1xxx, KM10xx

Busklemmen Digital-Input KL1xxx, KS1xxx, KM10xx

Digital-Input: KL1xxx | KS1xxx KM1xxx
Signal    
2-Kanal 4-Kanal 8-Kanal 4-/16-/32-/64-
Kanal
5 V DC   KL1124 | KS1124
Filter 0,2 ms
 
24 V DC KL1002 | KS1002
Filter 3,0 ms
KL1104 | KS1104
Filter 3,0 ms
KL1408 | KS1408
Filter 3,0 ms
KM1002
Filter 3,0 ms,
16-Kanal
KL1012 | KS1012
Filter 0,2 ms
KL1114 | KS1114
Filter 0,2 ms
KL1418 | KS1418
Filter 0,2 ms
KM1012
Filter 0,2 ms,
16-Kanal
KL1052 | KS1052
Filter 3,0 ms,
P/N-schaltend
KL1154 | KS1154
Filter 3,0 ms,
P/N-schaltend
KM1004
Filter 3,0 ms,
32-Kanal
KL1212 | KS1212
Filter 3,0 ms,
kurzschlussfeste Sensorversorgung
KL1164 | KS1164
Filter 0,2 ms,
P/N-schaltend
KM1014
Filter 0,2 ms,
32-Kanal
KL1184 | KS1184
Filter 3,0 ms,
N-schaltend
KL1488 | KS1488
Filter 3,0 ms,
N-schaltend
KM1008
Filter 3,0 ms,
64-Kanal
KL1194 | KS1194
Filter 0,2 ms,
N-schaltend
KL1498 | KS1498
Filter 0,2 ms,
N-schaltend
KM1018
Filter 0,2 ms,
64-Kanal
KL1302 | KS1302
Filter 3,0 ms,
Typ-2-Sensoren
KL1304 | KS1304
Filter 3,0 ms,
Typ-2-Sensoren
 
KL1312 | KS1312
Filter 0,2 ms,
Typ-2-Sensoren
KL1314 | KS1314
Filter 0,2 ms,
Typ-2-Sensoren
 
KL1402 | KS1402 NEU
Filter 3,0 ms
KL1404 | KS1404
Filter 3,0 ms,
4 x 2-Leiteranschluss
 
KL1412 | KS1412 NEU
Filter 0,2 ms
KL1414 | KS1414
Filter 0,2 ms,
4 x 2-Leiteranschluss
 
KL1232 | KS1232
Impulsverlängerung
KL1434 | KS1434
Filter 0,2 ms,
Typ-2-Sensoren,
4 x 2-Leiteranschluss
 
KL1362 | KS1362
Einbruchsmeldung
KL1904
TwinSAFE,
4 sichere Eingänge
SIL 3/Kat. 4
   
KL1382 | KS1382
Thermistor
KL1934
PROFIsafe,
4 sichere Eingänge,
SIL 3/Kat. 4
  KM1644 NEU
Handbedienung,
4-Kanal, mit LED
48 V DC KL1032 | KS1032
Filter 3,0 ms
 
60 V DC KL1712-0060 | KS1712-0060 NEU
mit Powerkontakten
 
120 V AC/DC KL1712 | KS1712
mit Powerkontakten
 
230 V AC KL1702 | KS1702
mit Powerkontakten
 
KL1722 | KS1722
ohne Powerkontakte
 
NAMUR KL1352 | KS1352  
Zähler KL1501 | KS1501
Up/down 24 V DC,
100 kHz
 
KL1512 | KS1512
Up/down 24 V DC,
1 kHz, 16 Bit
 
KLxxxx: Standard-Busklemmen,
KSxxxx: Busklemmen mit steckbarer Verdrahtungsebene