Busklemmen mit Sonderfunktionen

Busklemmen mit Sonderfunktionen KL/KS5xxx, KL/KS6xxx

Sonderfunktionen: KL5xxx | KS5xxx, KL6xxx | KS6xxx
Signal  
   
Winkel-/
Wegmessung
KL5001 | KS5001
SSI-Geber-Interface
KL5051 | KS5051
bidirektionales
SSI-Geber-Interface
KL5101 | KS5101
Inkremental-Encoder-Interface,
Differenzeingänge
KL5111 | KS5111
Inkremental-Encoder-Interface
KL5151 | KS5151
Inkremental-Encoder-Interface,
32 Bit
 
KL5121 | KS5121
4-Kanal-Streckensteuerung
 
KL5152 | KS5152 NEU
2-Kanal-Inkremental-Encoder-Interface,
32 Bit
 
Kommunikation KL6001 | KS6001
Serielle Schnittstelle
RS232,19,2 kBaud
KL6031 | KS6031
Serielle Schnittstelle
RS232, 115,2 kBaud
KL6011 | KS6011
Serielle Schnittstelle
TTY, 20 mA Current-Loop
 
KL6021 | KS6021
Serielle Schnittstelle
RS422/RS485,19,2 kBaud
KL6041 | KS6041
Serielle Schnittstelle
RS422/RS485, 115,2 kBaud
KL6023
Wireless-Adapter für
EnOcean-Funktechnik
KM6551 NEU
Wireless-Datenaustauschklemme
KL6051 | KS6051
Datenaustauschklemme, 32 Bit
 
KL6201 | KS6201
AS-Interface-Masterklemme
KL6211 | KS6211
AS-Interface-Masterklemme
mit Powerkontakten
KL6301 | KS6301
EIB-Busklemme
KL6401 | KS6401
LON-Busklemme
KL6771 | KS6771
MP-Bus-Masterklemme
KL6811 | KS6811
DALI/DSI-Master- und Netzteilklemme
Controller KL6904
TwinSAFE-Logic-Busklemme,
mit 4 digitalen Ausgängen,
IEC 61508 SIL 3 und EN 954 Kat. 4
 
KL6934
PROFIsafe-Logic-Busklemme
mit 4 digitalen Ausgängen,
IEC 61508 SIL 3 und EN 954 Kat. 4
 
KLxxxx: Standard-Busklemmen,
KSxxxx: Busklemmen mit steckbarer Verdrahtungsebene