Busklemmen mit Sonderfunktionen

Busklemmen mit Sonderfunktionen KL/KS/KM6xxx

Sonderfunktionen: KL6xxx | KS6xxx | KM6xxx
Signal  
   
Kommunikation KL6001 | KS6001
Serielle Schnittstelle
RS232,19,2 kBaud
KL6031 | KS6031
Serielle Schnittstelle
RS232, 115,2 kBaud
KL6011 | KS6011
Serielle Schnittstelle
TTY, 20 mA Current-Loop
KL6224
IO-Link-Klemme
KL6021 | KS6021
Serielle Schnittstelle
RS422/RS485,19,2 kBaud
KL6041 | KS6041
Serielle Schnittstelle
RS422/RS485, 115,2 kBaud
  KM6551
Wireless-Datenaustauschklemme
KL6581
EnOcean-Masterklemme
KL6583
EnOcean-Sender und -Empfänger
KL6051 | KS6051
Datenaustauschklemme, 32 Bit
 
KL6201 | KS6201
AS-Interface-Masterklemme
KL6211 | KS6211
AS-Interface-Masterklemme
mit Powerkontakten
KL6301
EIB/KNX-Busklemme
KL6401
LON-Busklemme
KL6771 | KS6771
MP-Bus-Masterklemme
KL6781
M-Bus-Masterklemme
KL6811 | KS6811
DALI/DSI-Master- und Netzteilklemme
KL6821
DALI/DALI-2-Multi-Master- und Netzteilklemme
KL6831
SMI-Klemme, LoVo
KL6841
SMI-Klemme, 230 V AC
Controller KL6904
TwinSAFE-Logic-Busklemme,
mit 4 digitalen Ausgängen,
IEC 61508 SIL 3 und
DIN EN ISO 13849-1:2008 PLe
 
KLxxxx: Standard-Busklemmen,
KSxxxx: Busklemmen mit steckbarer Verdrahtungsebene