Systemklemmen, KL9xxx, KS9xxx

Systemklemmen, KL9xxx, KS9xxx

Systemklemmen: KL9xxx | KS9xxx
Signal System Potenzial-
einspeisung
Netzteile
System KL9010
Busendklemme
 
KL9020
Klemmenbusverlängerungs-
endklemme
KL9050
Klemmenbusverlängerungs-
kopplerklemme
KL9060
Adapter für Powerklemme KL8xxx
KL9070 NEU
Schirmklemme,
8 Anschlussmöglichkeiten
KL9080
Trennklemme
KL9180 | KS9180
Potentialverteilerklemme
KL9185 | KS9185
Potentialverteilerklemme,
nur 2 Powerkontakte
KL9186 | KS9186
Potentialverteilung,
8 x 24 V
KL9187 | KS9187
Potentialverteilung,
8 x 0 V
KL9195 | KS9195
Schirmklemme
KL9300 | KS9300 NEU
Dioden-Array, 4 potenzialfreie Dioden, 1 A
KL9301 | KS9301 NEU
Dioden-Array, 7 Dioden
(gemeinsame Kathode), 1 A
KL9302 | KS9302 NEU
Dioden-Array, 7 Dioden
(gemeinsame Anode), 1 A
24 V DC KL9100 | KS9100 KL9400 | KS9400
Eingang 24 V DC,
K-Bus-Netzteil, 2 A
KL9110 | KS9110
Diagnose
KL9505 | KS9505
Eingang 24 V DC,
Ausgang 5 V DC, 0.5 A
KL9200
Sicherung
KL9508 | KS9508
Eingang 24 V DC,
Ausgang 8 V DC, 0,5 A
KL9210
Diagnose, Sicherung
KL9510 | KS9510
Eingang 24 V DC,
Ausgang 10 V DC, 0,5 A
KL9512 | KS9512
Eingang 24 V DC,
Ausgang 12 V DC, 0,5 A
KL9515 | KS9515
Eingang 24 V DC,
Ausgang 15 V DC, 0,5 A
KL9520 | KS9520
AS-Interface Potenzialeinspeisung
KL9528 | KS9528
AS-Interface-Netzteilklemme
KL9560 | KS9560
Eingang 24 V DC,
Ausgang 24 V DC, 0,1 A
120 - 230 V AC KL9150 | KS9150
KL9160 | KS9160
Diagnose
KL9250
Sicherung
KL9260
Diagnose, Sicherung
bis 400 V AC KL9190 | KS9190
KL9290
Sicherung
Filter KL9540 | KS9540
Surge-Filterklemme
Feldversorgung
KL9550 | KS9550
Surge-Filterklemme
System-/Feldversorgung
KLxxxx: Standard-Busklemmen,
KSxxxx: Busklemmen mit steckbarer Verdrahtungsebene