Beckhoff Download
CHM-Format (HTML Help)

Einführung   Hinweise

Einführung

Das Compiled HTML Format (CHM) der Firma Microsoft ist ab Windows 98 der Standard für die Windows-Hilfe. Das CHM-Format basiert auf HTML-Dateien, hat aber gegenüber einer Sammlung von HTML-Dateien die Vorteile, das

  • ein Navigationsbaum die Übersicht erleichtert
  • Volltextsuche auf einfache Weise möglich ist
  • die Informationen zu einem Thema (mehrere Seiten, Grafiken) in einer Datei zusammengefasst sein können

Jeder PC, auf dem Windows 98, Windows ME, Windows 2000, Windows XP, Windows Vista und ein Internet-Explorer ab Version 4.0 installiert ist sollte CHM-Dateien darstellen können.
Für Windows 95 und Windows NT 4.0 benötigen Sie einen zusätzlichen Viewer (hhupd.EXE), den Sie von Microsoft beziehen können oder auf der Beckhoff-DVD Products & Solutions finden.

Hinweise zur Verwendung von CHM-Dateien

Microsoft hat mit verschiedenen Service-Packs für Windows und Internet-Explorer das Handling für CHM-Dateien geändert.

Falls geöffnete CHM-Dateien von Beckhoff nur eine Baumstruktur aber keine Seiten anzeigen, folgen Sie bitte den folgenden Hinweisen.

  • Laden Sie die gewünschte CHM-Datei herunter und speichern Sie diese auf einem lokalen Laufwerk Ihres PCs (kein Netzlaufwerk!), z.B. Laufwerk C:\
  • Öffnen Sie die lokal gespeicherte CHM-Datei durch Anklicken im Windows-Explorer
  • Sollte sich die CHM-Datei auch lokal nicht öffnen lassen, klicken Sie im Windows-Explorer mit der rechten Maustaste auf die CHM-Datei und wählen im Kontextmenü den Menüpunkt Eigenschaften aus
    Es wird folgender Dialog angezeigt:


     
  • Klicken Sie auf der Registerlasche Allgemein auf die Schaltfläche Zulassen. Diese CHM-Datei ist nun auf Ihrem PC lesbar.


Zurück Top