Beckhoff EtherCAT
  Download
  EtherCAT
EtherCAT

EtherCAT XML Device Description
Die Zip-Datei enthält die XML Device Description Files für die Beckhoff-EtherCAT-Produkte und die allgemein gültigen Validation Schema Files. Die Dateien sollten immer komplett in das Verzeichnis \TwinCAT\IO\EtherCAT (oder bei anderen Mastern/Konfiguratoren laut Herstellerbeschreibung) entpackt werden.

 EtherCAT XML Device Description / ESI EtherCAT Slave Information
Produkt Sprache Größe Datum Zip-Datei
XML Device Description deutsch/
englisch
241 kB 15.09.2008 Beckhoff_EtherCAT_XML.zip


EtherCAT Systemmanager Extension
Für einige Beckhoff-EtherCAT-Produkte läßt sich der Beckhoff Systemmanager mit produktspezifischen Erweiterungen ausstatten. Falls Ihre Systemmanager-Version noch nicht über diese Unterstützung verfügt, können Sie hier die nötige .dll-Datei herunterladen. Kopieren Sie die dll und die Batch-Datei nach ..\TwinCAT\Resource\ und führen Sie die .bat-Datei durch Doppelklick aus. Die Angabe "nötig bis" gibt an, ab welcher TwinCAT-Version diese Unterstützung bereits integriert ist.

 EtherCAT Systemmanager Extension
Produkt funktioniert ab Version nötig bis Version Datum Zip-Datei
EL6224 IO-Link 2.10
b1325
2.10
b1330
21.07.2008 EL6224_TcSmIOLinkExtension.zip
EL6692 EtherCAT Bridge 2.10
b1325
2.10
b1330
24.07.2008 EL6692_TcSmExtension.zip


EtherCAT-Feldbus-Gateways
Die Dateien sind komplett in das Verzeichnis \TwinCAT\IO\<Feldbus> zu entpacken. Nach einem TwinCAT-Neustart können sie verwendet werden.

 EtherCAT-Feldbus-Gateways
Produkt Sprache Größe Datum Zip-Datei
EL6731-0010
EtherCAT-PROFIBUS Slave
deutsch/
englisch
6 kB 13.03.2008 GSD_EL6731.zip
EL6752-0010
EtherCAT-DeviceNet Slave
deutsch/
englisch
3 kB 11.04.2008 EDS_EL6752.zip


Back Top © Beckhoff Automation 2008 - Terms of Use