| Bestellangaben | ZS4000-20y0 | Stecker | Abb. |
|---|---|---|
| ZS4000-2010 | EMV-Leistungsstecker für Servoleitung (Gegenstück zur Motordose), BG1, bis Wicklungscode P (18 A) | A |
| ZS4000-2011 | EMV-Leistungsstecker für Servoleitung (Gegenstück zur Motordose), BG1,5, für Wicklungscode Q (25 A) | B |
| ZS4000-2020 | EMV-Resolverstecker für Resolverleitung (Gegenstück zur Motordose) | C |
| ZS4000-2021 | EMV-Encoderstecker für Encoderleitung (Gegenstück zur Motordose) | D |
| ZS4000-2030 | EMV-Thermoschutzstecker für Thermoschutzleitung, D-Sub 9-polig, mit Gehäuse, gerade | E |
| ZS4000-2040 | EMV-Leistungskupplung, Gegenstück zur Motorleitung, BG1 | F |
| ZS4000-2041 | EMV-Leistungskupplung, Gegenstück zur Motorleitung, BG1,5 | G |
| ZS4000-2050 | EMV-Resolverkupplung, Gegenstück zur Resolverleitung | H |
| ZS4000-2051 | EMV-Encoderkupplung für Servomotoren, Gegenstück zur Encoderleitung | I |
| ZS4000-2060 | Resolvereinbaudose, 90° gewinkelt, für AM2000 | J |
| ZS4000-2061 | Encodereinbaudose, 90° gewinkelt, für AM2000 | K |
| ZS4000-2062 | Resolvereinbaudose, drehbar, 90° gewinkelt, für AM3000 | L |
| ZS4000-2063 | Encodereinbaudose, drehbar, 90° gewinkelt, für AM3000 | M |
| ZS4000-2070 | Leistungseinbaudose, 90° gewinkelt, für AM2000 | N |
| ZS4000-2071 | Leistungseinbaudose, drehbar, 90° gewinkelt, für AM3000, BG1, bis Wicklungscode P (18 A) | N |
| ZS4000-2072 | Leistungseinbaudose, drehbar, 90° gewinkelt, für AM3000, BG1,5, für Wicklungscode Q (25 A) | O |
| ZS4000-2080 | Resolvereinbaudose, gerade, für AM2000 | P |
| ZS4000-2081 | Encodereinbaudose, gerade, für AM2000 | Q |
| ZS4000-2090 | Leistungseinbaudose, gerade, für AM2000 | R |
| ZS4000-2100 | Metallflansch für Motorleitung, zur Fixierung des Steckers, 2-teilig mit Dichtung | S |
| ZS4000-2101 | Metallflansch für Feedbackleitung, zur Fixierung des Steckers, 2-teilig mit Dichtung | T |




















| Bestellangaben | ZK4000-21y1-2zzz | Motorleitung mit Leitungsquerschnitt 1,5 mm² |
|---|---|
| ZK4000-2111-2050 | Motorleitung, beidseitig konfektioniert für Servoverstärker AX2000, 4 x 1,5 mm² + 2 x 1 mm², l = 5 m |
| ZK4000-2111-2100 | Motorleitung, beidseitig konfektioniert für Servoverstärker AX2000, 4 x 1,5 mm² + 2 x 1 mm², l = 10 m |
| ZK4000-2111-2150 | Motorleitung, beidseitig konfektioniert für Servoverstärker AX2000, 4 x 1,5 mm² + 2 x 1 mm², l = 15 m |
| ZK4000-2111-2200 | Motorleitung, beidseitig konfektioniert für Servoverstärker AX2000, 4 x 1,5 mm² + 2 x 1 mm², l = 20 m |
| ZK4000-2111-2250 | Motorleitung, beidseitig konfektioniert für Servoverstärker AX2000, 4 x 1,5 mm² + 2 x 1 mm², l = 25 m |
| ZK4000-2111-2300 | Motorleitung, beidseitig konfektioniert für Servoverstärker AX2000, 4 x 1,5 mm² + 2 x 1 mm², l = 30 m |
| ZK4000-2101-2zzz | Motorleitung, unkonfektioniert , 4 x 1,5 mm² + 2 x 1 mm², zzz = Bestellangabe, Länge der Rohware in Dezimetern, z. B. ZK4000-2101-2100 = 10 Meter |
| Bestellangaben | ZK4000-21y2-2zzz | Motorleitung mit Leitungsquerschnitt 2,5 mm² (ab Servomotor AM297K) |
|---|---|
| ZK4000-2112-2050 | Motorleitung, beidseitig konfektioniert für Servoverstärker AX2000, 4 x 2,5 mm² + 2 x 1 mm², l = 5 m |
| ZK4000-2112-2100 | Motorleitung, beidseitig konfektioniert für Servoverstärker AX2000, 4 x 2,5 mm² + 2 x 1 mm², l = 10 m |
| ZK4000-2112-2150 | Motorleitung, beidseitig konfektioniert für Servoverstärker AX2000, 4 x 2,5 mm² + 2 x 1 mm², l = 15 m |
| ZK4000-2112-2200 | Motorleitung, beidseitig konfektioniert für Servoverstärker AX2000, 4 x 2,5 mm² + 2 x 1 mm², l = 20 m |
| ZK4000-2112-2250 | Motorleitung, beidseitig konfektioniert für Servoverstärker AX2000, 4 x 2,5 mm² + 2 x 1 mm², l = 25 m |
| ZK4000-2112-2300 | Motorleitung, beidseitig konfektioniert für Servoverstärker AX2000, 4 x 2,5 mm² + 2 x 1 mm², l = 30 m |
| ZK4000-2102-2zzz | Motorleitung, unkonfektioniert, 4 x 2,5 mm² + 2 x 1 mm², zzz = Bestellangabe, Länge der Rohware in Dezimetern, z. B. ZK4000-2102-2100 = 10 Meter |
Hinweis: Für Motorleitungen > 25 m wird die Motordrossel AX2090-MD20 benötigt! Alle Leitungen mit UL- und CSA-Zulassung, schleppkettenfähig mit 10 Mio. Biegezyklen. Sonderlängen auf Anfrage. Die maximale Leitungslänge entspricht 100 Metern.
| Bestellangaben | ZK4000-27y1-2zzz | Motorleitung mit Leitungsquerschnitt 1,0 mm² |
|---|---|
| ZK4000-2711-2050 | Motorleitung, beidseitig konfektioniert für Servoverstärker AX2500, 4 x 1,0 + 2 x 1 mm², l = 5 m |
| ZK4000-2711-2100 | Motorleitung, beidseitig konfektioniert für Servoverstärker AX2500, 4 x 1,0 + 2 x 1 mm², l = 10 m |
| ZK4000-2711-2150 | Motorleitung, beidseitig konfektioniert für Servoverstärker AX2500, 4 x 1,0 + 2 x 1 mm², l = 15 m |
| ZK4000-2711-2200 | Motorleitung, beidseitig konfektioniert für Servoverstärker AX2500, 4 x 1,0 + 2 x 1 mm², l = 20 m |
| ZK4000-2711-2250 | Motorleitung, beidseitig konfektioniert für Servoverstärker AX2500, 4 x 1,0 + 2 x 1 mm², l = 25 m |
| ZK4000-2701-2zzz | Motorleitung, unkonfektioniert , 4 x 1,0 + 2 x 1 mm², zzz = Bestellangabe, Länge der Rohware in Dezimetern, z. B. ZK4000-2701-2100 = 10 Meter |
Hinweis: Für Motorleitungen > 25 m wird die Motordrossel AX2090-MD20 benötigt! Alle Leitungen mit UL- und CSA-Zulassung, schleppkettenfähig mit 10 Mio. Biegezyklen. Sonderlängen auf Anfrage. Die maximale Leitungslänge entspricht 100 Metern.
| Bestellangaben | ZK4000-22yy-2zzz | Resolverleitungen |
|---|---|
| ZK4000-2210-2050 | Resolverleitung, beidseitig konfektioniert, 4 x 2 x 0,25 mm², l = 5 m |
| ZK4000-2210-2100 | Resolverleitung, beidseitig konfektioniert, 4 x 2 x 0,25 mm², l = 10 m |
| ZK4000-2210-2150 | Resolverleitung, beidseitig konfektioniert, 4 x 2 x 0,25 mm², l = 15 m |
| ZK4000-2210-2200 | Resolverleitung, beidseitig konfektioniert, 4 x 2 x 0,25 mm², l = 20 m |
| ZK4000-2210-2250 | Resolverleitung, beidseitig konfektioniert, 4 x 2 x 0,25 mm², l = 25 m |
| ZK4000-2210-2300 | Resolverleitung, beidseitig konfektioniert, 4 x 2 x 0,25 mm², l = 30 m |
| ZK4000-2200-2zzz | Resolverleitung, unkonfektioniert, 4 x 2 x 0,25 mm², zzz = Bestellangabe, Länge der Rohware in Dezimetern, z. B. ZK4000-2200-2100 = 10 Meter |
Hinweis: Alle Leitungen mit UL- und CSA-Zulassung, schleppkettenfähig mit 10 Mio. Biegezyklen. Sonderlängen auf Anfrage. Die maximale Leitungslänge entspricht 100 Metern.
| Bestellangaben | ZK4000-26yy-2zzz | Feedbackleitungen |
|---|---|
| ZK4000-2610-2050 | Encoderleitung, beidseitig konfektioniert, 8 x 2 x 0,14 mm², l = 5 m |
| ZK4000-2610-2100 | Encoderleitung, beidseitig konfektioniert, 8 x 2 x 0,14 mm², l = 10 m |
| ZK4000-2610-2150 | Encoderleitung, beidseitig konfektioniert, 8 x 2 x 0,14 mm², l = 15 m |
| ZK4000-2610-2200 | Encoderleitung, beidseitig konfektioniert, 8 x 2 x 0,14 mm², l = 20 m |
| ZK4000-2610-2250 | Encoderleitung, beidseitig konfektioniert, 8 x 2 x 0,14 mm², l = 25 m |
| ZK4000-2610-2300 | Encoderleitung, beidseitig konfektioniert, 8 x 2 x 0,14 mm², l = 30 m |
| ZK4000-2600-2zzz | Encoderleitung, unkonfektioniert, 8 x 2 x 0,14 mm², zzz = Bestellangabe, Länge der Rohware in Dezimetern, z. B. ZK4000-2600-2100 = 10 Meter |
Hinweis: Alle Leitungen mit UL- und CSA-Zulassung, schleppkettenfähig mit 10 Mio. Biegezyklen. Sonderlängen auf Anfrage. Die maximale Leitungslänge entspricht 50 Metern.
| Bestellangaben | ZK4000-24yy-2zzz | Feedbackleitungen |
|---|---|
| ZK4000-2410-2050 | Encoderleitung reglerseitig konfektioniert, 8 x 2 x 0,14 mm², l = 5 m |
| ZK4000-2410-2100 | Encoderleitung reglerseitig konfektioniert, 8 x 2 x 0,14 mm², l = 10 m |
| ZK4000-2410-2150 | Encoderleitung reglerseitig konfektioniert, 8 x 2 x 0,14 mm², l = 15 m |
| ZK4000-2410-2200 | Encoderleitung reglerseitig konfektioniert, 8 x 2 x 0,14 mm², l = 20 m |
| ZK4000-2410-2250 | Encoderleitung reglerseitig konfektioniert, 8 x 2 x 0,14 mm², l = 25 m |
| ZK4000-2410-2300 | Encoderleitung reglerseitig konfektioniert, 8 x 2 x 0,14 mm², l = 30 m |
| ZK4000-2400-2zzz | Encoderleitung unkonfektioniert, 8 x 2 x 0,14 mm², zzz = Bestellangabe Länge der Rohware in Dezimetern, z. B. ZK4000-2400-2100 = 10 Meter |
*nur notwendig, wenn nicht die Connector-Box verwendet wird und Encoder von anderen Herstellern eingesetzt werden
Hinweis: Alle Leitungen mit UL- und CSA-Zulassung, schleppkettenfähig mit 10 Mio. Biegezyklen. Sonderlängen auf Anfrage. Die maximale Leitungslänge entspricht 50 Metern.
| Bestellangaben | ZK4000-25yy-2zzz | Thermoschutzleitungen |
|---|---|
| ZK4000-2510-2050 | Thermoschutzleitung, beidseitig konfektioniert, 4 x 0,14 mm², l = 5 m |
| ZK4000-2510-2100 | Thermoschutzleitung, beidseitig konfektioniert, 4 x 0,14 mm², l = 10 m |
| ZK4000-2510-2150 | Thermoschutzleitung, beidseitig konfektioniert, 4 x 0,14 mm², l = 15 m |
| ZK4000-2510-2200 | Thermoschutzleitung, beidseitig konfektioniert, 4 x 0,14 mm², l = 20 m |
| ZK4000-2510-2250 | Thermoschutzleitung, beidseitig konfektioniert, 4 x 0,14 mm², l = 25 m |
| ZK4000-2510-2300 | Thermoschutzleitung, beidseitig konfektioniert, 4 x 0,14 mm², l = 30 m |
| ZK4000-2500-2zzz | Thermoschutzleitung, unkonfektioniert, 4 x 2 x 0,14 mm², zzz = Bestellangabe, Länge der Rohware in Dezimetern, z. B. ZK4000-2500-2100 = 10 Meter |
*nur notwendig, wenn nicht die Connector-Box verwendet wird
Hinweis: Alle Leitungen mit UL- und CSA-Zulassung, schleppkettenfähig mit 10 Mio. Biegezyklen. Sonderlängen auf Anfrage. Die maximale Leitungslänge entspricht 50 Metern.
| Bestellangaben | ZK4000-230y-zzzz | Schnittstellenleitungen |
|---|---|
| ZK4000-2300-0030 | Anschlussleitung PC/Servoverstärker AX2000/AX2500 mit PC-Stecker, D-Sub, 9-polig, inklusive Adapter, D-Sub, 25-polig auf D-Sub, 9-polig, Länge 3 Meter |
| ZK4000-2300-0050 | Anschlussleitung PC/Servoverstärker AX2000/AX2500 mit PC-Stecker, D-Sub, 9-polig, inklusive Adapter, D-Sub, 25-polig auf D-Sub, 9-polig, Länge 5 Meter |
| Bestellangaben | ZS4000-200y | Stecker |
|---|---|
| ZS4000-2000 | Gegenstecker, Netz (X0-A), im Lieferumfang |
| ZS4000-2001 | Gegenstecker, Netz (X0-B), im Lieferumfang |
| ZS4000-2002 | EMV-Stecker, D-Sub, 9-polig, mit Gehäuse, Resolver (X2) |
| ZS4000-2003 | Gegenstecker, I/O (X3), im Lieferumfang |
| ZS4000-2004 | Gegenstecker, 24 V (X4), im Lieferumfang |
| ZS4000-2005 | EMV-Buchse, D-Sub, 9-polig, mit Gehäuse, ROD/SSI (X5), PC/CAN (X6) |
| ZS4000-2006 | EMV-Stecker, D-Sub, 15-polig mit Gehäuse, Encoder (X1) |
| ZS4000-2007 | Gegenstecker, Zwischenkreis, (X7), im Lieferumfang |
| ZS4000-2008 | Gegenstecker, Ballastwiderstand (X8), im Lieferumfang |
| ZS4000-2009 | Gegenstecker, Motor (X9), Bausatz |
| Bestellangaben | ZS4000-25yy | Stecker |
|---|---|
| ZS4000-2504 | Gegenstecker, Spannungsversorgung (X0) |
| ZS4000-2501 | Gegenstecker, BTB (X1) |
| ZS4000-2503 | Gegenstecker, I/O (X3) |
| ZS4000-2500 | Gegenstecker, Motor (X6) |
| Bestellangaben | ZS4000-20y0 | Stecker |
|---|---|
| ZS4000-2010 | EMV-Leistungsstecker für Servoleitung (Gegenstück zur Motordose) |
| ZS4000-2020 | EMV-Resolverstecker für Resolverleitung (Gegenstück zur Motordose) |
| ZS4000-2021 | EMV-Encoderstecker für Encoderleitung (Gegenstück zur Motordose) |
| ZS4000-2030 | EMV-Thermoschutzbuchse für Thermoschutzleitung, D-Sub 9-polig, mit Gehäuse, gerade |
| ZS4000-2040 | EMV-Leistungskupplung für AM2000/AL2000, Gegenstück zur Motorleitung ZK4000-21xx/-27xx |
| ZS4000-2050 | EMV-Resolverkupplung für AM2000, Gegenstück zur Resolverleitung ZK4000-22xx |
| ZS4000-2051 | EMV-Encoderkupplung für Servomotoren AM2000/AM3000, Gegenstück zur Encoderleitung ZK4000-26xx |
| ZS4000-2060 | Resolvereinbaudose, 90° gewinkelt, für AM2000 |
| ZS4000-2061 | Encodereinbaudose, 90° gewinkelt, für AM2000 |
| ZS4000-2062 | Resolvereinbaudose, drehbar, 90° gewinkelt, für AM3000 |
| ZS4000-2063 | Encodereinbaudose, drehbar, 90° gewinkelt, für AM3000 |
| ZS4000-2070 | Leistungseinbaudose, 90° gewinkelt, für AM2000 |
| ZS4000-2071 | Leistungseinbaudose, drehbar, 90° gewinkelt, für AM3000 |
| ZS4000-2080 | Resolvereinbaudose, gerade, für AM2000 |
| ZS4000-2081 | Encodereinbaudose, gerade, für AM2000 |
| ZS4000-2090 | Leistungseinbaudose, gerade, für AM2000 |
| ZS4000-2100 | Metallflansch für Motorleitung, zur Fixierung des Steckers, 2-teilig mit Dichtung |
| ZS4000-2101 | Metallflansch für Feedbackleitung, zur Fixierung des Steckers, 2-teilig mit Dichtung |
| Bestellangaben | AX2090-BWyy-zzzz | Ballastwiderstände |
|---|---|
| AX2090-BW01-0250 | externer Ballastwiderstand für Servoregler AX2003–AX2020 250 W/33 Ω |
| AX2090-BW02-0500 | externer Ballastwiderstand für Servoregler AX2003–AX2020 500 W/33 Ω |
| AX2090-BW03-1500 | externer Ballastwiderstand für Servoregler AX2003–AX2020 1500 W/33 Ω |
| AX2090-BW05-2000 | externer Ballastwiderstand für Servoregler AX2040 2000 W/15 Ω |
| AX2090-BW05-3000 | externer Ballastwiderstand für Servoregler AX2040 3000 W/15 Ω |
| AX2090-BW05-6000 | externer Ballastwiderstand für Servoregler AX2040 6000 W/15 Ω |
| AX2090-BW06-2000 | externer Ballastwiderstand für Servoregler AX2070 2000 W/10 Ω |
| AX2090-BW06-3000 | externer Ballastwiderstand für Servoregler AX2070 3000 W/10 Ω |
| AX2090-BW06-6000 | externer Ballastwiderstand für Servoregler AX2070 6000 W/10 Ω |
| Bestellangaben | AX2090-MD20 | Motordrosseln |
|---|---|
| AX2090-MD20 | Motordrossel für Servoregler AX2003-AX2020 und AX25xx mit Motorleitung > 25 m |
| Bestellangaben | Netzdrosseln |
|---|---|
| AX2090-ND60-0000 | Netzdrossel für Servoverstärker AX2040, 60 A, ohne UL-Zulassung |
| AX2090-ND60-0001 | Netzdrossel für Servoverstärker AX2040, 60 A, mit UL-Zulassung |
| AX2090-ND75-0000 | Netzdrossel für Servoverstärker AX2070, 75 A, ohne UL-Zulassung |
| AX2090-ND130-000z | Netzdrossel für Servoverstärker AX2040/AX2070, 75 A, ohne UL-Zulassung |
| Bestellangaben | Netzfilter |
|---|---|
| AX2090-NF05-0042 | Netzfilter für Servoverstärker AX2040, 42 A, ohne UL-Zulassung |
| AX2090-NF06-0075 | Netzfilter für Servoverstärker AX2070, 75 A, ohne UL-Zulassung |
| AX2090-NF06-0130 | Netzfilter für Servoverstärker AX2040/AX2070, 130 A, ohne UL-Zulassung |
| Bestellangaben | AX2090-IO01 | I/O-Interfacekarten |
|---|---|
| AX2090-IO01 | I/O-Interfacekarte (14 Eingänge, 8 Ausgänge) zum Starten von hinterlegten Fahraufträgen |
Hinweis: Bei Verwendung der I/O-Interfacekarte ist keine Feldbusinterface-Erweiterung möglich.
| Bestellangaben | AX2090-S003 | Software |
|---|---|
| AX2090-S003 | Inbetriebnahmesoftware für AX2000/AX2500, Online-Dokumentation |